差替式強力ドライバーハンドル用ラチェットアダプター 236MR

差替式強力ドライバーハンドル用ラチェットアダプター 236MR
通常単価:
4,921
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

右回転・左回転・固定の切替が可能なドライバーハンドル用ラチェットアダプター 236MR。
【特長】
・回転方向の切り替えは片手で行うことが可能。
【用途】
・225シリーズのハンドルと1/4”HEXビット等の間に装着して使用。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

236MR

差替式強力ドライバーハンドル用ラチェットアダプター 236MRの詳細

差替式強力ドライバーハンドル用ラチェットアダプター 236MR:関連画像

差替式強力ドライバーハンドル用ラチェットアダプター 236MR イメージ

  • 全長:70mm
  • 質量:92g
  • ギヤ数:24
型番
236MR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
特徴

4,921円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

92右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚。ジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

平行ピンポンチセット(八角胴) 755 画像

平行ピンポンチセット(八角胴) 755

PBスイスツールズ

長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼を使った八角胴の平行ピンポンチセットです。安定した精度、硬度、靱性は、商工業用か個人用かを問わず、あらゆる用途で活躍します。

ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー) 画像

ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

PBスイスツールズ

特殊パウダーコートにより、耐錆性に優れた六角棒レンチです。L型レンチレインボーはカラーはサイズごとに決まっており、正しいツールが一目で選べます。

ハンドル付平行ピンポンチ 画像

ハンドル付平行ピンポンチ

PBスイスツールズ

グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。

基本情報

単品・セット区分 単品 全長(mm) 70

差替式強力ドライバーハンドル用ラチェットアダプター 236MRの型番236MRのページです。
型番236MRに関する仕様情報を記載しております。

236MRで型番確定

差替式強力ドライバーハンドル用ラチェットアダプター 236MRのレビュー