NC5高速回転用ベガチャック

NC5高速回転用ベガチャック
通常単価:
28,714円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・プルスタッド内のスルーホールにより、レンチで刃物の脱着が行えます。振れ精度3μm以内。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
NC5-63-VMC25-90P
NC5-63-VMC25-120P
NC5-85-VMC25-90P
NC5-85-VMC25-135P
NC5-100-VMC25-90P
NC5-100-VMC25-150P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保持可能刃径
(mm)
ホルダ長さ L
(mm)
最大許容回転数
(min-1)
主軸側適用ホルダ 適用コレット 重量
(kg)
先端チャック部外径
(mm)
チャック部長さ
(mm)

35,723円

1個

お見積り

8~259040000NC5-63VMK25/VMK25J1.75560

39,049円

1個

お見積り

8~2512040000NC5-63VMK25/VMK25J2.35590

43,670円

1個

お見積り

8~259020000NC5-85VMK25/VMK25J2.85560

46,317円

1個

お見積り

8~2513520000NC5-85VMK25/VMK25J3.65590

43,670円

1個

お見積り

8~259020000NC5-100VMK25/VMK25J4.35547

46,317円

1個

お見積り

8~2515020000NC5-100VMK25/VMK25J5.455107

Loading...

  1. 1

基本情報

商品分類 本体 適用工作機械(本体) マシニングセンタ 工具種類 エンドミル

NC5高速回転用ベガチャックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)