オイルホール付高送りカッタアーバ

オイルホール付高送りカッタアーバ
通常単価:
34,897円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用可能です。

型番

13 の型番候補があります候補を表示

型番
MBT40-FMH22-47-45
MBT40-FMH22-60-45
MBT40-FMH27-60-60
MBT40-FMH27-76-60
MBT40-FMH32-96-60
MBT40-FMH40-100-60
MBT50-FMH22-47-60
MBT50-FMH22-60-60
MBT50-FMH27-60-45
MBT50-FMH27-76-45
MBT50-FMH32-96-45
MBT50-FMH40-100-45
MBT50-FMH50.8-100-45
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保持可能刃径
(mm)
ホルダ長さ L
(mm)
主軸側適用ホルダ 外径
(mm)
カッタ取付け軸径
(mm)
カッタ取付軸長
(mm)
重量
(kg)
ドライブキー 先端チャック部外径
(mm)
取付ボルト

34,897円

1個

お見積り

5245テーパNO.404722181.3FW847M10×30

34,897円

1個

お見積り

6645テーパNO.406022181.4FW860M10×30

35,896円

1個

お見積り

8060テーパNO.406027201.8FW1160M12×35

37,897円

1個

お見積り

8060テーパNO.407627202.2FW1176M12×35

37,894円

1個

お見積り

10060テーパNO.409632222.9FW1696M16×35

39,898円

1個

お見積り

12560テーパNO.4010040263.1FW22100FM20

44,894円

1個

お見積り

5260テーパNO.504722184.2FW847M10×30

44,894円

1個

お見積り

6660テーパNO.506022184.5FW860M10×30

43,898円

1個

お見積り

8045テーパNO.506027203.9FW1060M12×35

43,898円

1個

お見積り

8045テーパNO.507627204.1FW1076M12×35

44,894円

1個

お見積り

10045テーパNO.509632224.2FW1596M16×35

47,895円

1個

お見積り

12545テーパNO.5010040265.1FW20100FM20

49,895円

1個

お見積り

16045テーパNO.5010050.8364.4FW23100FM24

Loading...

  1. 1

基本情報

商品分類 付属品・アクセサリ類 工具種類 フェースミル 用途 オイルホール付高送りカッタ用アーバ

オイルホール付高送りカッタアーバのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)