3LOCKショルダーカッタアーバ

3LOCKショルダーカッタアーバ
通常単価:
27,771円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

15 の型番候補があります候補を表示

 

型番
MBT40-FMC22-45
MBT40-FMC22-90
MBT40-FMC27-60
MBT40-FMC27-90
MBT40-FMC32-60
MBT40-FMC32-75
MBT50-FMC22-60
MBT50-FMC22-105
MBT50-FMC22-150
MBT50-FMC27-45
MBT50-FMC27-90
MBT50-FMC27-150
MBT50-FMC32-45
MBT50-FMC32-75
MBT50-FMC32-105
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保持可能刃径
(mm)
ホルダ長さ L
(mm)
主軸側適用ホルダ カッタ取付け軸径
(mm)
カッタ取付軸長
(mm)
重量
(kg)
付属品 取付ボルト 補足 特長1

27,771円

1個

お見積り

5045テーパNO.4022181.3キー、Lレンチ、ボルト付M10×30重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

31,649円

1個

お見積り

5090テーパNO.4022182キー、Lレンチ、ボルト付M10×30重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

28,403円

1個

お見積り

8060テーパNO.4027201.5キー、Lレンチ、ボルト付M12×35重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

31,649円

1個

お見積り

8090テーパNO.4027202.2キー、Lレンチ、ボルト付M12×35重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

31,288円

1個

お見積り

12560テーパNO.4032222.3キー、Lレンチ、ボルト付M16×35重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

32,550円

1個

お見積り

12575テーパNO.4032222.6キー、Lレンチ、ボルト付M16×35重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

38,891円

1個

お見積り

5060テーパNO.5022184.2キー、Lレンチ、ボルト付M10×30重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

42,378円

1個

お見積り

50105テーパNO.5022184.7キー、Lレンチ、ボルト付M10×30重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

45,418円

1個

お見積り

50150テーパNO.5022185.3キー、Lレンチ、ボルト付M10×30重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

37,371円

1個

お見積り

8045テーパNO.5027204.1キー、Lレンチ、ボルト付M12×35重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

42,199円

1個

お見積り

8090テーパNO.5027205.5キー、Lレンチ、ボルト付M12×35重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

45,418円

1個

お見積り

80150テーパNO.5027207.3キー、Lレンチ、ボルト付M12×35重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

39,070円

1個

お見積り

12545テーパNO.5032224.2キー、Lレンチ、ボルト付M16×35重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

42,199円

1個

お見積り

12575テーパNO.5032225.5キー、Lレンチ、ボルト付M16×35重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

43,987円

1個

お見積り

125105テーパNO.5032227キー、Lレンチ、ボルト付M16×35重量はアーバのみ、カッタは含みません重量はアーバのみ、カッタは含みません

Loading...

  1. 1
 

基本情報

商品分類 本体 適用工作機械(本体) マシニングセンタ 工具種類 フェースミル
用途 JIS B4113正面フライスカッタ用

3LOCKショルダーカッタアーバのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)