ZMACボーリングユニットカートリッジ

ZMACボーリングユニットカートリッジ
通常単価:
7,340円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ZMACボーリングユニット用の部品です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M4HZ-32C

型番
M4HZ-32C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保持可能刃径
(mm)
用途

7,988円

1個

5日目

31.8~42.2ZMACボーリングユニットM4HZ-32用カートリッジ

Loading...

  1. 1

基本情報

商品分類 付属品・アクセサリ類 工具種類 ボーリング 先端側ホルダ 三角チップ用

ZMACボーリングユニットカートリッジの型番M4HZ-32Cのページです。
型番M4HZ-32Cに関する仕様情報を記載しております。

M4HZ-32Cで型番確定

ZMACボーリングユニットカートリッジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M10HZ-85C
M2HZ-16C
M2HZ-20C
M3HZ-25C
M5HZ-42C
M7HZ-70C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保持可能刃径
(mm)
用途

10,093円

1個

5日目

84.8~100.2ZMACボーリングユニットM10HZ-85用カートリッジ

7,340円

1個

5日目

15.9~20.2ZMACボーリングユニットM2HZ-16用カートリッジ

7,340円

1個

5日目

19.8~25.2ZMACボーリングユニットM2HZ-20用カートリッジ

7,340円

1個

5日目

24.8~32.2ZMACボーリングユニットM3HZ-25用カートリッジ

8,463円

1個

5日目

41.8~55.2ZMACボーリングユニットM5HZ-42用カートリッジ

9,719円

1個

5日目

69.8~85.2ZMACボーリングユニットM7HZ-70用カートリッジ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)