• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ソリッドバイス(長尺用バイス)

ソリッドバイス(長尺用バイス)
通常単価:
42,957円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・斜面を利用したクサビの原理でワークをテーブルに確実にクランプします。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
SV-62
SV-85
SV-120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口金幅
(mm)
最小高さ
(mm)
最大長さ
(mm)
ボルト径
(mm)
標準付属品 備考 付属品型番

42,957円

1個

お見積り

625612014ボルト、研磨目口金、ヤスリ目口金付属品は各2個で1セットになります研磨目口金:V-62G/ヤスリ目口金:V-62Y

56,153円

1個

お見積り

858218514ボルト、研磨目口金、ヤスリ目口金、ストッパ付属品は各2個で1セットになります研磨目口金:V-85G/ヤスリ目口金:V-85G/ストッパ:SV-85専用

72,719円

1個

お見積り

12013523016ボルト、研磨目口金、ヤスリ目口金、ストッパ付属品は各2個で1セットになります研磨目口金:V-120G/ヤスリ目口金:V-120Y/ストッパ:SV-120専用

Loading...

  1. 1

ソリッドバイス(長尺用バイス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • Tスロットナット Tスロットナット

    ミスミ 通常価格: 240円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • フランジナット フランジナット

    ミスミ 通常価格: 280円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • スタッドボルト スタッドボルト

    ミスミ 通常価格: 190円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 生爪  生爪

    ミスミ 通常価格: 1,670円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 球面座金 球面座金

    ミスミ 通常価格: 320円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)