• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 台風21号の影響により、現在一部商品の出荷および配送に遅延が発生しております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

軸付砥石(非鉄用)【3~5個入り】

軸付砥石(非鉄用)
通常単価:
1,582円~
通常出荷日:
6日目

永年、歯科技工士やガラス工芸家が使用してきた高品質砥石

型番

11 の型番候補があります候補を表示

型番
NO.3451
NO.3452
NO.3453
NO.3454
NO.3455
NO.3753
NO.3754
NO.3755
NO.3756
NO.3757
NO.3758
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度
(#)
外径D
(mm)
厚さT
(mm)
形状 用途 パック入数 最高使用回転速度
(min-1)
使用工具

2,194円

5個入り

1パック

6日目

1201316三角型研磨530000ハンドグラインダー、電気ドリル、ミニルーター

1,944円

5個入り

1パック

6日目

1201325傘型研磨530000ハンドグラインダー、電気ドリル、ミニルーター

1,694円

5個入り

1パック

6日目

120310円筒型研磨550000ハンドグラインダー、電気ドリル、ミニルーター

2,044円

5個入り

1パック

6日目

801619砲弾型研磨520000ハンドグラインダー、電気ドリル、ミニルーター

1,582円

5個入り

1パック

6日目

801019円筒型研磨530000ハンドグラインダー、電気ドリル、ミニルーター

2,194円

5個入り

1パック

6日目

601928傘型研磨540000ハンドグラインダー、電気ドリル

2,139円

5個入り

1パック

6日目

602525円筒型研磨523000ハンドグラインダー、電気ドリル

2,294円

5個入り

1パック

6日目

603232円筒型研磨517000ハンドグラインダー、電気ドリル

2,294円

5個入り

1パック

6日目

60328円盤型研磨517000ハンドグラインダー、電気ドリル

2,344円

5個入り

1パック

6日目

605013円筒型研磨53000ハンドグラインダー、電気ドリル

1,706円

3個入り

1パック

6日目

605025円筒型研磨53000ハンドグラインダー、電気ドリル

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 砥石 砥材 GC

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)