• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

スモールベベル【3個入り】

スモールベベル
通常単価:
3,269
通常出荷日:
6日目

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な商品です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO.5245

型番
NO.5245
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
補足 用途 パック入数

3,269円

3個入り

1パック

6日目

スモールべベルサンダー木材、金属の研削研磨10

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 研磨 外径D(mm) 50 厚さT(mm) 10
軸径(mm) 6 粒度(#) 60 軸長(mm) 30
最高使用回転速度(min-1) 3000 形状 べベル型

スモールベベルの型番NO.5245のページです。
型番NO.5245に関する仕様情報を記載しております。

NO.5245で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)