• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

六角軸 軸付砥石(金属用)【3個入り】

六角軸 軸付砥石(金属用)
通常単価:
1,234円~
通常出荷日:
5日目

使い勝手のよいように形状をバラエテイ豊かに揃えております。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
NO.3501H
NO.3502H
NO.3503H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径D
(mm)
厚さT
(mm)
形状 ボンド 結合度 パック入数 最高使用回転速度
(min-1)
両角 使用工具 軸形状

1,234円

3個入り

1パック

5日目

1325円筒型ビトリファイドN3500025°電気ドリル、インパクトドライバー六角軸

1,519円

3個入り

1パック

5日目

1632砲弾型ビトリファイドN3500016°電気ドリル、インパクトドライバー六角軸

1,404円

3個入り

1パック

5日目

1919円筒型ビトリファイドN3500016°電気ドリル、インパクトドライバー六角軸

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 砥石 粒度(#) 60 軸径d(mm) 6.35
砥粒 WA 軸長ℓ(mm) 35

六角軸 軸付砥石(金属用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)