デジタルスケール クイニー 3kg

デジタルスケール クイニー 3kg
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,739
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

シリコンカバー付の高機能はかり。
【特長】
・取り外しできる便利なシリコンカバー付。衛生的に利用可能。
・大きな画面・大きな操作ボタンで押しやすい。
・「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。
・オートパワーオフの省エネ設計。壁掛け用フック穴付。
・電池付(単4形乾電池×2個)。
【用途】
・パン作りやお菓子作りなど微量な計量が必要な際に最適。
・容量の大きいものを計測する際に便利。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

デジタルスケール「クイニー」3kgの特長

デジタルスケール クイニー 3kg:関連画像

大きな画面と大きな数字が使いやすい。

デジタルスケール クイニー 3kg:関連画像

便利なシリコンカバー付き。カバーを使えばパスタもこぼさずにはかれる。

デジタルスケール クイニー 3kg:関連画像

カバーは取りはずして洗えるので衛生的。

デジタルスケール クイニー 3kg:関連画像

便利な風袋引き機能。ボウルやお皿の重さを差し引いたり、追加計量が簡単。

デジタルスケール「クイニー」3kgの仕様

カラーバリエーション

デジタルスケール クイニー 3kg:関連画像

グリーン

デジタルスケール クイニー 3kg:関連画像

レッド

サイズ

デジタルスケール クイニー 3kg:関連画像

画面と本体サイズ

仕様

商品重量 約 250g
計量範囲 2~3000g
最小表示 2~300g:0.1g
300g超え1500g以下:0.5g
1500g超え3000g以下:1g
安定所要時間 約 3秒
オートパワーオフ 約 4分
電源 単4形乾電池×2個

開発秘話

 

時短料理の流行で耐熱のガラスボウルなど重い容器の使用が増えてきたことを受け、3kg計を発売しました。

型番
KS-355GN
KS-355RD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量
(g)
電源 特長 仕様 表示単位

2,739円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

グリーン018004200単4形乾電池X2個0.1g単位ではかれる高精度スケールシリコンカバー付3kg計地域重量調整機能、大画面60mmX30mm、シリコンカバー、でかボタン、風袋引き、オートパワーオフ、壁掛け用フック穴2g~300gまで0.1g単位 300g~1.5kgまで0.5g単位 1.5kg~3kgまで1g単位

2,739円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

レッド017991200単4形乾電池X2個0.1g単位ではかれる高精度スケールシリコンカバー付3kg計地域重量調整機能、大画面60mmX30mm、シリコンカバー、でかボタン、風袋引き、オートパワーオフ、壁掛け用フック穴2g~300gまで0.1g単位 300g~1.5kgまで0.5g単位 1.5kg~3kgまで1g単位

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率アップ。手のひらコート(背抜き)、指先コート、コーティング無しの3種類展開。

導電性カラーマット グリーン PVC製 画像

導電性カラーマット グリーン PVC製

ホーザン

耐摩耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止。

ピンセット(標準タイプ) 画像

ピンセット(標準タイプ)

ミスミ

お手頃価格の標準タイプのピンセット。

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 最大計量(g) 3000
最小表示(g) 0.1 計量皿形状 角皿 乾電池対応 有り
パソコン接続機能 無し(接続不可) プリンター接続機能 無し(接続不可) 防塵・防水機能 無し
外径寸法(W)(mm) 176(シリコンカバー含まず) 外径寸法(D)(mm) 110(シリコンカバー含まず) 外径寸法(H)(mm) 26(シリコンカバー含まず)

デジタルスケール クイニー 3kgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 1kgの容器を載せて、0表示ボタンを押した場合、そこからまた3kg計測可能ですか?
回答: 最大計量が3kgなので、1kgの容器を載せて、0表示ボタンを押した場合は、2kgしか計量できません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)