• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

スタビライザーHT STR540M 5枚刃 ラジアス付 AlTiNコーティング

スタビライザーHT STR540M 5枚刃 ラジアス付 AlTiNコーティング
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,989円~
通常出荷日:
3日目

【特長】
・不等ヘリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃。
・超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
・ナイアガラ、マイクロシールドコーティング

型番

9 の型番候補があります候補を表示

型番
STR540M68717
STR540M68718
STR540M68719
STR540M68720
STR540M68721
STR540M68722
STR540M68723
STR540M68724
STR540M68725
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φ)
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
シャンク径公差
(mm)
刃径公差
(mm)
コーナーR公差
(mm)
その他対応被削材 刃長公差 全長公差 ネジレ

3,989円

1個あり

3日目

60.512586h6DIN±0.050±0.025インコネル、ニッケル合金、耐熱合金2±2.0右ネジレ

4,989円

1個あり

3日目

80.516648h6DIN±0.050±0.025インコネル、ニッケル合金、耐熱合金2±2.0右ネジレ

6,466円

1個あり

3日目

100.5207310h6DIN±0.050±0.025インコネル、ニッケル合金、耐熱合金2±2.0右ネジレ

9,889円

1個あり

3日目

120.75248412h6DIN±0.050±0.025インコネル、ニッケル合金、耐熱合金2±2.0右ネジレ

15,899円

1個あり

3日目

140.75288414h6DIN±0.050±0.025インコネル、ニッケル合金、耐熱合金2±2.0右ネジレ

19,899円

1個あり

3日目

160.75329316h6DIN±0.050±0.025インコネル、ニッケル合金、耐熱合金2±2.0右ネジレ

23,266円

1個あり

3日目

181369318h6DIN±0.050±0.025インコネル、ニッケル合金、耐熱合金2±2.0右ネジレ

26,899円

1個あり

3日目

2014010520h6DIN±0.050±0.025インコネル、ニッケル合金、耐熱合金2±2.0右ネジレ

42,899円

1個あり

3日目

2515011525h6DIN±0.050±0.025インコネル、ニッケル合金、耐熱合金2±2.0右ネジレ

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 ステンレス鋼 / チタン 刃数(枚) 5 種類 ラジアス
加工用途 平面 / 側面 / 傾斜切り込み コーティング AlTiN ネジレ角(θ) 不等リード角

スタビライザーHT STR540M 5枚刃 ラジアス付 AlTiNコーティングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)