センタードリル 岡部規格 1形 60°

センタードリル 岡部規格 1形 60°
  • 数量スライド割引
通常単価:
658円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

最良の熱処理により調質して製造されたセンタードリル

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CD1/8

型番
CD1/8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
呼び 刃長ℓ
(mm)
胴径D
(mm)
全長L
(mm)
インチ径d
(mm)

898円

1個

お見積り

1/81/8----

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 センタリング(位置決め) 先端角度(θ) 60 被削材 一般鋼
片刃・両刃 両刃 外周刃有無 工具材種 ハイス
コーティング有無 コーティング種類 ノンコート

センタードリル 岡部規格 1形 60°の型番CD1/8のページです。
型番CD1/8に関する仕様情報を記載しております。

CD1/8で型番確定

センタードリル 岡部規格 1形 60°のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • センターモミツケ2018/11/10
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    旋盤のセンターモミツケに使用してます。刃持ちもよく、ムシレも少なく非常に完成度は高いです

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    もみつけに使っております。
    Φ1.2があまり無いので助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

この商品のバリエーション

型番
CD0.6-3.5
CD0.7-3.5
CD0.8-4
CD10.0-18
CD12.0-22
CD12.0-25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
呼び 刃長ℓ
(mm)
胴径D
(mm)
全長L
(mm)
インチ径d
(mm)

1,379円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.60.6X3.50.93.536-

1,236円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.70.7X3.513.536-

1,046円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.80.8X41.24361/32

7,598円

1個あり

3日目

1010X1814.918100-

11,924円

1個あり

3日目

1212X2217.822110-

16,306円

1個あり

3日目

1212X2517.825120-