M級インサート(MAブレーカ付き) CNMG -MA

M級インサート(MAブレーカ付き) CNMG -MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
544円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

鋳鉄の仕上げ・軽切削用補間M級インサート(MAブレーカ付き) CNMG○○○-MA。
【特長】
・M級両面チップブレーカ。
・汎用領域に最適。
・ポジランド刃形で切れ味が良い。
・80°菱形、ネガティブインサート、穴つき。
・UE6105は鋼で、US7020はステンレス鋼で、UC5105は鋳鉄で、安定切削(切削状態の目安)。
・UE6110・MP3025は鋼で一般切削(切削状態の目安)。
・MC5005・UC5115は、鋳鉄で一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・鋳鉄の旋削加工、仕上げ/軽切削用。

PDF

M級インサート(MAブレーカ付き) CNMG○○○-MAの詳細

M級インサート(MAブレーカ付き) CNMG -MA:関連画像

M級インサート(MAブレーカ付き) CNMG○○○-MA イメージ

  • 中切削として幅広い切削領域において抜群の安定性を発揮

ラインナップ

- 呼び記号 RE
(mm)
コーティング サーメット
UE6105 UE6110 UE6020 MC6015 MC6025 UE6035 MC7025 MP7035 US7020 US735 MC5005 MC5015 UC5105 UC5115 VP15TF NX3035
MA
中切削
CNMG120404-MA 0.4 -
CNMG120408-MA 0.8
CNMG120412-MA 1.2
CNMG120416-MA 1.6 - - - - - - - - - -
CNMG160608-MA 0.8 - - - - - - - - - -
CNMG160612-MA 1.2 - - - - - - - - -
CNMG160616-MA 1.6 - - - - - - - - - - - -
CNMG190612-MA 1.2 - - - - - - - -
CNMG190616-MA 1.6 - - - - - - - - - - - -
型番
CNMG120404-MA-MC5005
CNMG120404-MA-MC5015
CNMG120404-MA-MC6015
CNMG120404-MA-MC6025
CNMG120404-MA-MC7025
CNMG120404-MA-MP7035
CNMG120404-MA-MP9015
CNMG120404-MA-NX3035
CNMG120404-MA-UC5105
CNMG120404-MA-UC5115
CNMG120404-MA-UE6020
CNMG120404-MA-UE6105
CNMG120404-MA-UE6110
CNMG120404-MA-US7020
CNMG120404-MA-US735
CNMG120404-MA-VP15TF
CNMG120408-MA-MC5005
CNMG120408-MA-MC5015
CNMG120408-MA-MC6015
CNMG120408-MA-MC6025
CNMG120408-MA-MC6035
CNMG120408-MA-MC7025
CNMG120408-MA-MP7035
CNMG120408-MA-MP9015
CNMG120408-MA-NX3035
CNMG120408-MA-UC5105
CNMG120408-MA-UC5115
CNMG120408-MA-UE6020
CNMG120408-MA-UE6035
CNMG120408-MA-UE6105
CNMG120408-MA-UE6110
CNMG120408-MA-US7020
CNMG120408-MA-US735
CNMG120408-MA-VP15TF
CNMG120412-MA-MC5005
CNMG120412-MA-MC5015
CNMG120412-MA-MC6015
CNMG120412-MA-MC6025
CNMG120412-MA-MC6035
CNMG120412-MA-MC7025
CNMG120412-MA-MP7035
CNMG120412-MA-MP9015
CNMG120412-MA-NX3035
CNMG120412-MA-UC5105
CNMG120412-MA-UC5115
CNMG120412-MA-UE6020
CNMG120412-MA-UE6035
CNMG120412-MA-UE6105
CNMG120412-MA-UE6110
CNMG120412-MA-US7020
CNMG120412-MA-US735
CNMG120412-MA-VP15TF
CNMG120416-MA-MP9015
CNMG120416-MA-UC5115
CNMG120416-MA-UE6020
CNMG120416-MA-UE6105
CNMG120416-MA-UE6110
CNMG120416-MA-US7020
CNMG120416-MA-US735
CNMG160608-MA-MC6015
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナR 呼び記号 材種 詳細 寸法 L
(mm)
寸法 S
(mm)
材種 寸法 D1
(mm)
ブレーカ

629円

10個

3日目

鋳鉄0.4CNMG120404-MAMC500512.74.76コーティング5.16MA

629円

10個

3日目

鋳鉄0.4CNMG120404-MAMC501512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

0.4CNMG120404-MAMC601512.74.76コーティング5.16MA

606円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4CNMG120404-MAMC602512.74.76コーティング5.16MA

606円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼0.4CNMG120404-MAMC702512.74.76コーティング5.16MA

626円

10個

3日目

ステンレス鋼0.4CNMG120404-MAMP703512.74.76コーティング5.16MA

650円

10個

3日目

耐熱合金、チタン合金0.4CNMG120404-MAMP901512.74.76コーティング5.16MA

544円

10個

1日目

当日出荷可能

0.4CNMG120404-MANX303512.74.76サーメット5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

鋳鉄0.4CNMG120404-MAUC510512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

鋳鉄0.4CNMG120404-MAUC511512.74.76コーティング5.16MA

629円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4CNMG120404-MAUE602012.74.76コーティング5.16MA

606円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4CNMG120404-MAUE610512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄0.4CNMG120404-MAUE611012.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼0.4CNMG120404-MAUS702012.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼0.4CNMG120404-MAUS73512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

耐熱合金、チタン合金0.4CNMG120404-MAVP15TF12.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

鋳鉄0.8CNMG120408-MAMC500512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

鋳鉄0.8CNMG120408-MAMC501512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8CNMG120408-MAMC601512.74.76コーティング5.16MA

606円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8CNMG120408-MAMC602512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8CNMG120408-MAMC603512.74.76コーティング5.16MA

597円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼0.8CNMG120408-MAMC702512.74.76コーティング5.16MA

597円

10個

1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼0.8CNMG120408-MAMP703512.74.76コーティング5.16MA

629円

10個

お見積り

耐熱合金、チタン合金0.8CNMG120408-MAMP901512.74.76コーティング5.16MA

544円

10個

1日目

当日出荷可能

0.8CNMG120408-MANX303512.74.76サーメット5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

鋳鉄0.8CNMG120408-MAUC510512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

鋳鉄0.8CNMG120408-MAUC511512.74.76コーティング5.16MA

629円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8CNMG120408-MAUE602012.74.76コーティング5.16MA

629円

10個

お見積り

0.8CNMG120408-MAUE603512.74.76コーティング5.16MA

606円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8CNMG120408-MAUE610512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄0.8CNMG120408-MAUE611012.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼0.8CNMG120408-MAUS702012.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼0.8CNMG120408-MAUS73512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

耐熱合金、チタン合金0.8CNMG120408-MAVP15TF12.74.76コーティング5.16MA

626円

10個

3日目

鋳鉄1.2CNMG120412-MAMC500512.74.76コーティング5.16MA

626円

10個

3日目

鋳鉄1.2CNMG120412-MAMC501512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

1.2CNMG120412-MAMC601512.74.76コーティング5.16MA

597円

10個

1日目

当日出荷可能

1.2CNMG120412-MAMC602512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

1.2CNMG120412-MAMC603512.74.76コーティング5.16MA

626円

10個

3日目

ステンレス鋼1.2CNMG120412-MAMC702512.74.76コーティング5.16MA

626円

10個

3日目

ステンレス鋼1.2CNMG120412-MAMP703512.74.76コーティング5.16MA

650円

10個

3日目

耐熱合金、チタン合金1.2CNMG120412-MAMP901512.74.76コーティング5.16MA

562円

10個

1日目

当日出荷可能

1.2CNMG120412-MANX303512.74.76サーメット5.16MA

629円

10個

3日目

鋳鉄1.2CNMG120412-MAUC510512.74.76コーティング5.16MA

629円

10個

3日目

鋳鉄1.2CNMG120412-MAUC511512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

1.2CNMG120412-MAUE602012.74.76コーティング5.16MA

629円

10個

3日目

1.2CNMG120412-MAUE603512.74.76コーティング5.16MA

626円

10個

3日目

1.2CNMG120412-MAUE610512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄1.2CNMG120412-MAUE611012.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼1.2CNMG120412-MAUS702012.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼1.2CNMG120412-MAUS73512.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

耐熱合金、チタン合金1.2CNMG120412-MAVP15TF12.74.76コーティング5.16MA

630円

10個

3日目

耐熱合金、チタン合金1.6CNMG120416-MAMP901512.74.76コーティング5.16MA

629円

10個

3日目

鋳鉄1.6CNMG120416-MAUC511512.74.76コーティング5.16MA

606円

10個

3日目

1.6CNMG120416-MAUE602012.74.76コーティング5.16MA

626円

10個

3日目

1.6CNMG120416-MAUE610512.74.76コーティング5.16MA

629円

10個

3日目

鋼 / 鋳鉄1.6CNMG120416-MAUE611012.74.76コーティング5.16MA

606円

10個

3日目

ステンレス鋼1.6CNMG120416-MAUS702012.74.76コーティング5.16MA

609円

10個

1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼1.6CNMG120416-MAUS73512.74.76コーティング5.16MA

1,393円

10個

3日目

0.8CNMG160608-MAMC601515.8756.35コーティング6.35MA

Loading...

 

商品担当おすすめ

M級インサート(MSブレーカ付き) CNMG -MS 画像

M級インサート(MSブレーカ付き) CNMG -MS

三菱マテリアル

切りくずが伸びやすい後半バスにおいても確実なコントロールを実現。

CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト 画像

CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

三菱マテリアル

レバーロック式、ISO規格に準拠、軽~重切削まで対応、経済的なネガティブインサート。

水性切削液 / 水性研削液 画像

水性切削液 / 水性研削液

ミスミ

最新のテクノロジーから生まれた新発想の切削液。ワークが錆びない、機械が錆びない、臭わないという画期的な性能を実現。RoHS指令対応品。

基本情報

形状 C(80°ひし形) 用途 外径・内径 ブレーカー用途 中切削
すくい角 ネガ

M級インサート(MAブレーカ付き) CNMG -MAのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 粗引き加工に使用2019/03/12
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    以前「難削材にはM級がよい」というレビューを読み、購入して使用してみると良かったので、リピートで購入しました。ステンレスに使用しています。東芝の商品と金属に合わせて使用しており、炭素鋼、調質鋼に東芝商品を使用しています。品質や性能には特に気になる点はなく、仕上がり具合も粗引きなので支障はありません。耐久性に関しても満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ステンレスの丸棒加工に2019/03/12
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ステンレスの丸棒加工に使用しました。試験用に使っていて、お客様が当社の切削油剤と商品を一緒に使っているため、購入して納品しました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。