カッタ用インサート TEKN○○○

カッタ用インサート TEKN○○○
通常単価:
786円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

回転工具用インサートです

PDF

 
型番
TEKN2204PEER1-HTI10
TEKN2204PESR1-F7030
TEKN2204PETR1-NX2525
TEKN2204PETR1-UP20M
TEKN2204PETR1-UTI20T
TEKN2204PETR-NX4545
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 ホーニング 呼び記号 材種記号 材種 トラスココード 対応カッタ

791円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋳鉄 / 非鉄金属ETEKN2204PEER1HTi10超硬156-0069NSE400、SE400

1,038円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼STEKN2204PESR1F7030コーティング168-0072NSE400、SE400

791円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄TTEKN2204PETR1NX2525サーメット151-2196NSE400、SE400

1,071円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼TTEKN2204PETR1UP20Mコーティング156-0077NSE400、SE400

791円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄TTEKN2204PETR1UTi20T超硬203-8706NSE400、SE400

786円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼TTEKN2204PETRNX4545サーメット167-9716NSE400、SE400

Loading...

  1. 1

基本情報

形状(型番頭文字) T(正三角形) 逃げ角 E(20°) D1(mm) 12.7
S1(mm) 4.76 F1(mm) 1.94 精度 K

カッタ用インサート TEKN○○○のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    鋼材の旋盤加工に使用しています。
    三菱製で信頼もあり、さくさく削る事が出来ます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 金型の鋼加工時に使用2018/09/20
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    全工程の加工を行っていますので、中仕上げなどさまざまな場面で使用しています。実際に他の工程で作業している作業員からも悪い話などは聞いていないため悪くないと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)