M級インサート(ブレーカなし)SPMN

M級インサート(ブレーカなし)SPMN
通常単価:
513円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

鋳鉄の荒切削用M級インサート(ブレーカなし)SPMN○○○。
【特長】
・フラットトップ。
・高い刃先強度と安定した着座
【用途】
・断続切削などの不安定切削に最適。
・鋳鉄の旋削用、荒切削用に最適。

PDF

型番

29 の型番候補があります候補を表示

M級インサート(ブレーカなし)SPMN○○○の詳細

M級インサート(ブレーカなし)SPMN:関連画像

M級インサート(ブレーカなし)SPMN○○○ イメージ

  • 中切削加工用

ラインナップ

呼び記号 RE
(mm)
コーティング サーメット 超硬合金
UE6110 VP15TF UP20M NX2525 UTi20T HTi10
SPMN090304 0.4 - - -
SPMN090308 0.8 - -
SPMN120304 0.4 - -
SPMN120308 0.8 -
SPMN120312 1.2 - -
SPMN120408 0.8 - - - -
SPMN120412 1.2 - - - - -
SPMN150408 0.8 - - - - -
SPMN150412 1.2 - - - - -
SPMN190404 0.4 - - - - -
SPMN190408 0.8 - - - - -
SPMN190412 1.2 - - - - -
型番
SPMN090304-HTI10
SPMN090304-NX2525
SPMN090304-UTI20T
SPMN090308-HTI10
SPMN090308-NX2525
SPMN090308-UE6110
SPMN090308-UTI20T
SPMN120304-HTI10
SPMN120304-UE6110
SPMN120304-UTI20T
SPMN120304-VP15TF
SPMN120308-HTI10
SPMN120308-UE6110
SPMN120308-UP20M
SPMN120308-UTI20T
SPMN120308-VP15TF
SPMN120312-HTI10
SPMN120312-UE6020
SPMN120312-UE6110
SPMN120312-UTI20T
SPMN120312-VP15TF
SPMN120408-HTI10
SPMN120408-UTI20T
SPMN120412-UTI20T
SPMN150408-UTI20T
SPMN150412-UTI20T
SPMN190404-UTI20T
SPMN190408-UTI20T
SPMN190412-UTI20T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナR コーナーR Re
(mm)
呼び記号 材種 詳細 トラスココード 材種 ブレーカ

513円

10個

3日目

鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金0.40.4SPMN090304HTi10118-6621超硬ブレーカなし

513円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.40.4SPMN090304NX2525678-2680サーメットブレーカなし

513円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.40.4SPMN090304UTi20T-超硬ブレーカなし

513円

10個

3日目

鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金0.80.8SPMN090308HTi10118-6655超硬合金ブレーカなし

513円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.80.8SPMN090308NX2525678-2698サーメットブレーカなし

663円

10個

3日目

鋼 / 鋳鉄0.80.8SPMN090308UE6110-コーティングブレーカなし

513円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.80.8SPMN090308UTi20T-超硬合金ブレーカなし

600円

10個

3日目

鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金0.40.4SPMN120304HTi10118-6680超硬ブレーカなし

794円

10個

3日目

0.40.4SPMN120304UE6110-コーティングブレーカなし

602円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.40.4SPMN120304UTi20T118-6671超硬ブレーカなし

794円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金0.40.4SPMN120304VP15TF-コーティングブレーカなし

600円

10個

1日目

当日出荷可能

鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金0.80.8SPMN120308HTi10118-6744超硬ブレーカなし

794円

10個

お見積り

0.80.8SPMN120308UE6110-コーティングブレーカなし

792円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼0.80.8SPMN120308UP20M167-1057コーティングブレーカなし

602円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.80.8SPMN120308UTi20T118-6736超硬ブレーカなし

794円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材0.80.8SPMN120308VP15TF-コーティングブレーカなし

602円

10個

3日目

鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金1.21.2SPMN120312HTi10167-7080超硬ブレーカなし

794円

10個

3日目

1.21.2SPMN120312UE6020-コーティングブレーカなし

794円

10個

3日目

1.21.2SPMN120312UE6110-コーティングブレーカなし

600円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄1.21.2SPMN120312UTi20T-超硬ブレーカなし

794円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金1.21.2SPMN120312VP15TF-コーティングブレーカなし

828円

10個

1日目

当日出荷可能

鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金0.80.8SPMN120408HTi10167-7110超硬ブレーカなし

826円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.80.8SPMN120408UTi20T167-7128超硬ブレーカなし

828円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄1.21.2SPMN120412UTi20T-超硬ブレーカなし

1,107円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.80.8SPMN150408UTi20T167-7187超硬ブレーカなし

1,110円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄1.21.2SPMN150412UTi20T118-6761超硬ブレーカなし

1,474円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.40.4SPMN190404UTi20T167-7209超硬ブレーカなし

1,474円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.80.8SPMN190408UTi20T167-7217超硬ブレーカなし

1,471円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄1.21.2SPMN190412UTi20T-超硬ブレーカなし

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

G級インサート(ブレーカなし) SPGN○○○ 画像

G級インサート(ブレーカなし) SPGN○○○

三菱マテリアル

中切削加工用ポジ11°インサート。

G級インサート(勝手付きブレーカ)SPGR○○○○○○-R/L 画像

G級インサート(勝手付きブレーカ)SPGR○○○○○○-R/L

三菱マテリアル

中送り条件で切りくず処理良好。

基本情報

形状 S(四角形) 用途 外径・内径 ブレーカー用途 中切削
すくい角 ポジ

M級インサート(ブレーカなし)SPMNのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 金型製作時に使用2019/09/17
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    金型で使用する部品の、面粗削り用に使用しています。nakやs55cを削っていますが、結構長持ちしますし、今のところ問題ありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。