カッタ用インサート AEMW○○○

カッタ用インサート AEMW○○○
通常単価:
557円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

回転工具用インサートです

PDF

 
型番
AEMW19T304ER-NX2525
AEMW19T304ER-UP20M
AEMW19T304ER-UTI20T
AEMW19T308ER-NX2525
AEMW19T308ER-UP20M
AEMW19T308ER-UTI20T
AEMW150304ER-NX2525
AEMW150304ER-UP20M
AEMW150304ER-UTI20T
AEMW150308ER-NX2525
AEMW150308ER-UP20M
AEMW150308ER-UTI20T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 L1
(mm)
L2
(mm)
S1
(mm)
Re
(mm)
呼び記号 材種記号 材種 トラスココード 対応カッタ

746円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄19.0512.73.970.4AEMW19T304ERNX2525サーメット166-6452BAE

1,058円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼19.0512.73.970.4AEMW19T304ERUP20Mコーティング166-3551BAE

810円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄19.0512.73.970.4AEMW19T304ERUTi20T超硬166-6479BAE

746円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄19.0512.73.970.8AEMW19T308ERNX2525サーメット166-6495BAE

973円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼19.0512.73.970.8AEMW19T308ERUP20Mコーティング166-3585BAE

810円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄19.0512.73.970.8AEMW19T308ERUTi20T超硬166-6517BAE

559円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄15.8759.5253.180.4AEMW150304ERNX2525サーメット166-6363BAE

727円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼15.8759.5253.180.4AEMW150304ERUP20Mコーティング166-3488BAE

557円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄15.8759.5253.180.4AEMW150304ERUTi20T超硬166-6380BAE

609円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄15.8759.5253.180.8AEMW150308ERNX2525サーメット166-6410BAE

790円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼15.8759.5253.180.8AEMW150308ERUP20Mコーティング166-3534BAE

609円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄15.8759.5253.180.8AEMW150308ERUTi20T超硬-BAE

Loading...

  1. 1

基本情報

形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) 逃げ角 E(20°) 精度 M
ホーニング E

カッタ用インサート AEMW○○○のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    知人の勧めで長いこと使用しています。持ちがよいと思います最近すぐに間に合わないのが難点かと思います

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。