レーザーデジタルレベル GIM60LN

レーザーデジタルレベル GIM60LN
通常単価:
17,899
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

レーザー(ポイント)照射機能付きのデジタル表示の傾斜計。
【特長】
・600mmのデジタルレベルにクラス唯一のレべリング機能を搭載。
・水平・垂直のレベル出しから勾配(傾斜角度)をデジタル表示。
・30mのレーザー照射機能付。
・マグネットに加えてホルダーベルト採用により各種素材のレベル・勾配出しをカンタン施工。
【用途】
・床面の水平レベル、機械設置の際の水平・垂直レベル、配管の水平・垂直・勾配測定などに便利。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GIM60LN

レーザーデジタルレベルの特長

  • デジタル表示の傾斜計、30mのレーザー照射機能付き。各種素材のレベル、勾配出しをカンタン施工。
  • 600mmのデジタルレベルにクラス唯一のレべリング機能を搭載。
  • マグネットに加えて、ホルダーベルト採用で各種素材に対応。
  • 付属のベルトは最大径130mmまで対応。
  • バックライト搭載で見やすい液晶ディスプレイ。
  • 見やすい表示で仕事の効率アップ。バックライトは測定後約30秒で消灯。
  • IP54の防塵・防水性能
  • 樹脂パイプには、ホルダーベルトで固定し、角度の確認可能。レーザーにより延長点をポイントで照射可能。
  • 3個の強力なマグネットと信号音により、メタルスタッドの垂直出しを一人で行うことが可能。
  • 信号音を利用すると、水平と垂直の時にディスプレイ部を見なくても、電子音の確認で作業が可能。
  • 任意の角度を0°に設定することで、確認が必要な場所に本機を当てれば原点との差が表示。

レーザーデジタルレベルの仕様

計測範囲0~360°(4×90°)
計測精度0°/90°:±0.05°
1°~89°:±0.1°
レーザー作業領域30m
※受光に不利な環境下では作業領域が狭くなることがあります。
レーザーレベリン
グ精度
±0.5mm/m
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
レーザー径距離5m:約3.5mm(25℃時)
距離10m:約6mm(25℃時)
使用温度範囲-10℃~+50℃
保管温度範囲-20℃~+70℃
三脚取付け部1/4"
乾電池単3アルカリ乾電池X4
充電池を使用する場合:単3ニッケル水素充電池X4(※充電池はフル充電しても電圧が低いので、電池残量表
示が全ては点灯しません。)
連続使用時間約100時間(アルカリ乾電池使用時)
※レーザー光を使用しない場合の連続使用時間です。
防塵・防水性能IP54
質量0.9kg(乾電池含)
※EPTAプロシージャー01/2003に準拠
本体サイズ(W)618×(D)27×(H)59mm
標準付属品キャリングバッグ、ホルダーベルト(2本)
型番
GIM60LN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品 計測範囲
(°)
計測精度
(°)
レーザー作業領域
(m)
レーザーレベリング精度
(mm/m)
レーザー レーザー径
(mm)
使用温度範囲
(℃)
保管温度範囲
(℃)
三脚取付部 乾電池 連続使用時間 質量
(g)

17,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

キャリングバッグ、ホルダーベルト0~3600/90:±0.05、1~89:±0.130(※受光に不利な環境下では作業領域が狭くなることがあります)±0.5635nm、1mW以下(クラス2)距離5m:約3.5(25℃時)、距離10m:約6(25℃時)-10~+50-20~+701/4"電源:単3アルカリ乾電池X4アルカリ乾電池使用時: 約100時間900(乾電池含)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

グレイドレベルマグネット付 画像

グレイドレベルマグネット付

新潟精機(SK)

暗い所でもハッキリ見える蓄光気泡管使用。
勾配の1/100と2/100が測定可能。

ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示) 画像

ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

新潟精機(SK)

水平測定、建築工事、機械の据え付け等の水平出しに最適。

ベベルボックス BB-180L 画像

ベベルボックス BB-180L

新潟精機(SK)

バックライトタイプのベベルボックス。水平器として使える校正機能付。

基本情報

商品タイプ デジタル水平器 サイズ(mm) 618×27×59

レーザーデジタルレベル GIM60LNの型番GIM60LNのページです。
型番GIM60LNに関する仕様情報を記載しております。

GIM60LNで型番確定

レーザーデジタルレベル GIM60LNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)