六角サラエナットダイス

六角サラエナットダイス
通常単価:
954円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用するナットです。

(i)ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

G6W05O

六角サラエナットダイス:関連画像

型番
G6W05O
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 ネジサイズ(呼び) ピッチ、山数
(mm)

1,086円

1個

2日目

ウィットW5/1618

Loading...

  1. 1
 

基本情報

被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 工具鋼(SKD焼入れ前) / 鋳鋼(SC) / 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) タップ種類 ダイス

六角サラエナットダイスの型番G6W05Oのページです。
型番G6W05Oに関する仕様情報を記載しております。

G6W05Oで型番確定

六角サラエナットダイスのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 出荷前のネジさらいに2019/07/12
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    出荷直前にネジについたスパッタや塗料をさらうのに使用しています。
    通常のダイスでは狭い場所で回せませんが、こちらはスパナで回せるので狭い場所でも問題ありません。
    とても使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • SUSボルトのねじ山修正2017/07/31
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    通常はダイスハンドルが必要。
    この製品はモンキーがあれば回せるので便利。

    切れ味はこんなもんかな?
    新規に切るのは難しいかも。

    ねじ山修正には使える。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    丸棒にネジを切ることもできるが、精度はそれほどではない感じ。ネジ山の修正などには十分使用でき、ダイスハンドルが不要なのはちょっとしたときに便利。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 簡易転造トライ2016/08/09
    評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価なため気軽にトライ出来た。
    潤滑剤によっては可能性がありそうなので
    トライを繰り返すには安価なのはありがたい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

この商品のバリエーション

型番
G6012O
G6012P
G6013O
G6W06P
G6W07Q
G6W08S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 ネジサイズ(呼び) ピッチ、山数
(mm)

1,875円

1個

2日目

メートルM121.5

1,513円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM121.75

2,138円

1個

2日目

メートルM131.5

1,151円

1個

2日目

ウィットW3/816

1,398円

1個

2日目

ウィットW7/1614

1,513円

1個

2日目

ウィットW1/212