調整式丸駒(ダイス)_ユニファイねじ用 UNF

調整式丸駒(ダイス)_ユニファイねじ用 UNF
通常単価:
1,316円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

雌型の工具 雄ねじを切るのに使用する

(i)ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

調整式丸駒(ダイス)_ユニファイねじ用 UNF:関連画像

型番
GOU18S
GRU18S
GSU18S
HRU18S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ、山数
(mm)
外径
(mm)
材質詳細

5,757円

1個

2日目

1"1/8UN1257SKS

8,882円

1個

2日目

1"1/8UN1263SKS

15,789円

1個

2日目

1"1/8UN1275SKS

19,408円

1個

2日目

1"1/8UN1263SKH

Loading...

  1. 1
 

基本情報

ネジ種類 ユニファイ 被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 工具鋼(SKD焼入れ前) / 鋳鋼(SC) / 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) タップ種類 ダイス

調整式丸駒(ダイス)_ユニファイねじ用 UNFのレビュー