(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドタップ_メートル並目ねじ用(角度60°)

ハンドタップ_メートル並目ねじ用(角度60°)
通常単価:
230円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

一般的なねじ立て加工に使用する。

(i)ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

PDF

型番

486 の型番候補があります候補を表示

ハンドタップ_メートル並目ねじ用(角度60°):関連画像

型番
TH23.0G
TH23.0G/1
TH23.0G/3
TH23.0H
TH23.0H/1
TH23.0H/3
TH23.5H
TH23.5H/1
TH23.5H/3
TH24.0I
TH24.0I2J
TH24.0I2J/1
TH24.0I2J/3
TH24.0I/1
TH24.0I/3
TH24.0J
TH24.0J/1
TH24.0J/3
TH24.5J
TH24.5J/1
TH24.5J/3
TH25.0K
TH25.0K2J
TH25.0K2J/1
TH25.0K2J/3
TH25.0K/1
TH25.0K/3
TH25.0L
TH25.0L/1
TH25.0L/3
TH25.5L
TH25.5L/1
TH25.5L/3
TH26.0M
TH26.0M2J
TH26.0M2J/1
TH26.0M2J/3
TH26.0M/1
TH26.0M/3
TH27.0M
TH27.0M/1
TH27.0M/3
TH28.0N
TH28.0N2J
TH28.0N2J/1
TH28.0N2J/3
TH28.0N/1
TH28.0N/3
TH29.0N
TH29.0N/1
TH29.0N/3
TH32.0E
TH32.0E/1
TH32.0E/3
TH32.3E
TH32.3E/1
TH32.3E/3
TH32.5F
TH32.5F/1
TH32.5F/3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ、山数
(mm)
食付き部山数 全長(L)
(mm)
詳細タイプ 刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
ねじ種類 材質詳細 タップ詳細 オーバーサイズ量

766円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M3 0.5 5P 46 - 18 4 右ねじ SKH -

766円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M3 0.5 9P 46 - 18 4 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M3 0.5 1.5P 46 - 18 4 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M3 0.6 5P 46 - 18 4 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M3 0.6 9P 46 - 18 4 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M3 0.6 1.5P 46 - 18 4 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M3.5 0.6 5P 48 - 18 4 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M3.5 0.6 9P 48 - 18 4 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M3.5 0.6 1.5P 48 - 18 4 右ねじ SKH -

766円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M4 0.7 5P 52 - 20 5 右ねじ SKH -

2,796円

1個

2日目

M4 0.7 5P 52 2条 20 5 右ねじ SKH -

2,796円

1個

2日目

M4 0.7 9P 52 2条 20 5 右ねじ SKH -

2,796円

1個

2日目

M4 0.7 1.5P 52 2条 20 5 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M4 0.7 9P 52 - 20 5 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M4 0.7 1.5P 52 - 20 5 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M4 0.75 5P 52 - 20 5 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M4 0.75 9P 52 - 20 5 右ねじ SKH -

658円

1個

2日目

M4 0.75 1.5P 52 - 20 5 右ねじ SKH -

691円

1個

2日目

M4.5 0.75 5P 55 - 20 5 右ねじ SKH -

691円

1個

2日目

M4.5 0.75 9P 55 - 20 5 右ねじ SKH -

691円

1個

2日目

M4.5 0.75 1.5P 55 - 20 5 右ねじ SKH -

691円

1個

2日目

M5 0.8 5P 60 - 22 5.5 右ねじ SKH -

3,092円

1個

2日目

M5 0.8 5P 60 2条 22 5.5 右ねじ SKH -

3,092円

1個

2日目

M5 0.8 9P 60 2条 22 5.5 右ねじ SKH -

3,092円

1個

2日目

M5 0.8 1.5P 60 2条 22 5.5 右ねじ SKH -

691円

1個

2日目

M5 0.8 9P 60 - 22 5.5 右ねじ SKH -

691円

1個

2日目

M5 0.8 1.5P 60 - 22 5.5 右ねじ SKH -

691円

1個

2日目

M5 0.9 5P 60 - 22 5.5 右ねじ SKH -

691円

1個

2日目

M5 0.9 9P 60 - 22 5.5 右ねじ SKH -

691円

1個

2日目

M5 0.9 1.5P 60 - 22 5.5 右ねじ SKH -

773円

1個

2日目

M5.5 0.9 5P 60 - 22 5.5 右ねじ SKH -

773円

1個

2日目

M5.5 0.9 9P 60 - 22 5.5 右ねじ SKH -

773円

1個

2日目

M5.5 0.9 1.5P 60 - 22 5.5 右ねじ SKH -

773円

1個

2日目

M6 1 5P 62 - 24 6 右ねじ SKH -

3,158円

1個

2日目

M6 1 5P 62 2条 24 6 右ねじ SKH -

3,158円

1個

2日目

M6 1 9P 62 2条 24 6 右ねじ SKH -

3,158円

1個

2日目

M6 1 1.5P 62 2条 24 6 右ねじ SKH -

773円

1個

2日目

M6 1 9P 62 - 24 6 右ねじ SKH -

773円

1個

2日目

M6 1 1.5P 62 - 24 6 右ねじ SKH -

987円

1個

2日目

M7 1 5P 65 - 26 6.2 右ねじ SKH -

987円

1個

2日目

M7 1 9P 65 - 26 6.2 右ねじ SKH -

987円

1個

2日目

M7 1 1.5P 65 - 26 6.2 右ねじ SKH -

1,086円

1個

2日目

M8 1.25 5P 70 - 30 6.2 右ねじ SKH -

3,947円

1個

2日目

M8 1.25 5P 70 2条 30 6.2 右ねじ SKH -

3,947円

1個

2日目

M8 1.25 9P 70 2条 30 6.2 右ねじ SKH -

3,947円

1個

2日目

M8 1.25 1.5P 70 2条 30 6.2 右ねじ SKH -

1,086円

1個

2日目

M8 1.25 9P 70 - 30 6.2 右ねじ SKH -

1,086円

1個

2日目

M8 1.25 1.5P 70 - 30 6.2 右ねじ SKH -

1,349円

1個

2日目

M9 1.25 5P 72 - 30 7 右ねじ SKH -

1,349円

1個

2日目

M9 1.25 9P 72 - 30 7 右ねじ SKH -

1,349円

1個

2日目

M9 1.25 1.5P 72 - 30 7 右ねじ SKH -

837円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M2 0.4 5P 40 - 15 3 右ねじ SKH -

837円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M2 0.4 9P 40 - 15 3 右ねじ SKH -

837円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M2 0.4 1.5P 40 - 15 3 右ねじ SKH -

724円

1個

お見積り

M2.3 0.4 5P 42 - 15 3 右ねじ SKH -

724円

1個

お見積り

M2.3 0.4 9P 42 - 15 3 右ねじ SKH -

724円

1個

お見積り

M2.3 0.4 1.5P 42 - 15 3 右ねじ SKH -

992円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M2.5 0.45 5P 44 - 16 3 右ねじ SKH -

724円

1個

2日目

M2.5 0.45 9P 44 - 16 3 右ねじ SKH -

724円

1個

2日目

M2.5 0.45 1.5P 44 - 16 3 右ねじ SKH -

Loading...

 

基本情報

ネジ種類 メートル 被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 工具鋼(SKD焼入れ前) / 鋳鋼(SC) / 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) タップ種類 ハンドタップ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ハンドタップ_メートル並目ねじ用(角度60°)のレビュー

評価 4.6 平均4.6 (6件のレビュー) レビューを書く
  • レプリカパーツの製作2020/02/04
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    必要な時にすぐに商品が届き助かりました。問題なく使用でき重宝しております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • アルミケースのネジ穴作成2019/04/03
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    M2用はさすがに細い、というのが第一印象。
    だが、実際に使うと切れがよく不安感は全く無かった。
    食い付き部山数:5Pは、入りがよく、使い勝手が良い様に感じる。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    真鍮にねじ切りをした。
    折れ防止もかねて素手で回したが、十分にサクサクときることができた。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    他のレビューにもあるが、最初は細くて頼りなく感じた
    実際に20ヶ所程使用したが、剛性があり最後まで問題なかった

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    他メーカだと、マイナーなピッチの設定がない場合がありますが
    このタップはピッチの種類が豊富。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 型番TH32.0E/1(食付き9山)の仕上げ用はあるか?
回答: 型番TH32.0E/3をご紹介致します。 食付き1.5山です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)