ハンドタップ_ウイット並目ねじ用(角度55°)

ハンドタップ_ウイット並目ねじ用(角度55°)
通常単価:
230円~
通常出荷日:
2日目

一般的なねじ立て加工に使用する

(i)ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

PDF

型番

9 の型番候補があります候補を表示

 
型番
TH2W05O
TH2W05O/1
TH2W05O/3
TS3W05O
TS3W05O/1
TS3W05O/3
TS3W05O-L
TS3W05O-L/1
TS3W05O-L/3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ、山数
(mm)
食付き部山数 全長(L)
(mm)
刃長
(mm)
シャンク外径
(mm)
ねじ種類 材質詳細 タップ詳細

1,151円

1個

2日目

W5/16185P70306.1右ねじSKH

1,151円

1個

2日目

W5/16189P70306.1右ねじSKH

1,151円

1個

2日目

W5/16181.5P70306.1右ねじSKH

444円

1個

2日目

W5/16185P70306.1右ねじSKS

444円

1個

2日目

W5/16189P70306.1右ねじSKS

444円

1個

2日目

W5/16181.5P70306.1右ねじSKS

559円

1個

2日目

W5/16185P70306.1左ねじSKS

559円

1個

2日目

W5/16189P70306.1左ねじSKS

559円

1個

2日目

W5/16181.5P70306.1左ねじSKS

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 ウィット 被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 工具鋼(SKD焼入れ前) / 鋳鋼(SC) / 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) タップ種類 ハンドタップ

ハンドタップ_ウイット並目ねじ用(角度55°)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: この商品は、メーカーカタログによると、”先”、”中”、”上”の3タイプがあるが、ミスミで取り扱ってるこの型番はどのタイプになるか。
回答: こちらの型番は中となります。