ハンドタップ_SKS2Ⅱ級

ハンドタップ_SKS2Ⅱ級
通常単価:
9,211円~
通常出荷日:
2日目

一般的なねじ立て加工に使用する

(i)ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
TS2U18X
TS2U18X/1
TS2U18X/3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ、山数
(mm)
食付き部山数 タップ詳細

9,211円

1個

2日目

1"1/8UN85P

9,211円

1個

2日目

1"1/8UN89P

9,211円

1個

2日目

1"1/8UN81.5P

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 ユニファイ 被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 工具鋼(SKD焼入れ前) / 鋳鋼(SC) / 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) タップ種類 ハンドタップ
材質詳細 SKSGⅡ