ハンドタップ_DIY用製品

ハンドタップ_DIY用製品
通常単価:
724円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ねじ部仕上がり抜群

(i)ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TS3W05ODIY

 
型番
TS3W05ODIY
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 ネジサイズ(呼び) ピッチ、山数
(mm)

1,365円

1個

2日目

ウィットW5/1618

Loading...

  1. 1

基本情報

食付き部山数 5P 被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 工具鋼(SKD焼入れ前) / 鋳鋼(SC) / 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) タップ種類 ハンドタップ
セット内容(No.) 先・中・上 3本セット 材質詳細 SKS

ハンドタップ_DIY用製品の型番TS3W05ODIYのページです。
型番TS3W05ODIYに関する仕様情報を記載しております。

TS3W05ODIYで型番確定

この商品のバリエーション

型番
TS3011ODIY
TS3012NDIY
TS3012ODIY
TS3W06PDIY
TS3W07QDIY
TS3W08SDIY
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 ネジサイズ(呼び) ピッチ、山数
(mm)

2,105円

1個

2日目

メートルM111.5

2,500円

1個

2日目

メートルM121.25

2,500円

1個

2日目

メートルM121.5

1,595円

1個

2日目

ウィットW3/816

2,105円

1個

2日目

ウィットW7/1614

2,336円

1個

2日目

ウィットW1/212