ガス管用タップPT用リーマ (スパイラル刃)

ガス管用タップPT用リーマ (スパイラル刃)
通常単価:
3,717円~
通常出荷日:
2日目

ガス管用ねじの加工に使用します

(i)ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RMP32SP

型番
RMP32SP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) 全長(L)
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)

(mm)
ℓ1
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
刃数
(mm)

66,020円

1個

2日目

R212055.058.63583846383510

Loading...

  1. 1
 

基本情報

被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 工具鋼(SKD焼入れ前) / 鋳鋼(SC) / 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) タップ種類 管用タップ 詳細タイプ スパイラル刃(右刃左ネジレ15°)
材質詳細 SKH

ガス管用タップPT用リーマ (スパイラル刃)の型番RMP32SPのページです。
型番RMP32SPに関する仕様情報を記載しております。

RMP32SPで型番確定

ガス管用タップPT用リーマ (スパイラル刃)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RMP02SP
RMP08SP
RMP12SP
RMP16SP
RMP20SP
RMP24SP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) 全長(L)
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)

(mm)
ℓ1
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
刃数
(mm)

3,717円

1個

2日目

R1/8558.19.6625158966

8,026円

1個

2日目

R1/28017.620.2342281817146

11,743円

1個

2日目

R3/4852325.6342282320176

17,763円

1個

2日目

R19529.032.2552352624218

29,605円

1個

2日目

R1"1/410537.540.7552353230268

38,816円

1個

2日目

R1"1/211043.546.7552353832298