ジェットタップ【1~3個入り】

ジェットタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
751円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

タップの芯厚が大きいので、ねじれ強度が強く破損が殆どありません。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
JET-12NC13
JET-12NF20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 呼び ピッチ
(mm)
全長(L)
(mm)
販売形態 ねじ長
(mm)
精度 下穴径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
シャンク径
(mm)
入り数
(本)
工具材種詳細

2,646円

1個

2日目

ユニファイ1/2UN1385単品42H310.87.09.0-SKH

2,646円

1個

お見積り

ユニファイ1/2UN2085単品42H311.47.09.0-SKH

Loading...

  1. 1

基本情報

タップ種類 ポイントタップ 穴種類 通り穴用 コーティング有無
表面処理 ホモ処理