カウンターシンク【1~6個入り】

カウンターシンク
通常単価:
1,142円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
・面取り。
・バリ取り。
・さら座ぐり。

型番

9 の型番候補があります候補を表示

型番
TCS63
TCS83
TCS104
TCS124
TCS165
TCS205
TCS250
TCS370
TSCS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 全長
(mm)
有効刃径
(mm)
先端径
(mm)
シャンク径 d
(mm)
刃数
(枚)
トラスココード 質量 特長 セット入数
(本)
セット刃径
(mm)

1,142円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

単体456.31.553302-118110g母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。--

1,324円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

単体508.32.063302-119014g母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。--

1,551円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

単体5010.42.563302-120315g母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。--

1,694円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

単体5412.42.883302-121126g母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。--

2,097円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

単体6016.53.2103302-122036g母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。--

2,811円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

単体6320.53.5103302-123852g母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。--

3,811円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

単体6725.03.8103302-124662g母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。--

11,974円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

単体9037.04.8123302-1254192g母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。--

13,620円

6個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6本組セット(ケース付)-----302-0657457g/セット母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。66.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 穴面取り カッター先端角(°) 90 被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
片刃・両刃 片刃 外周刃有無 工具材種 コバルトハイス
コーティング有無 材質 コバルトハイス(HSS-CO)

カウンターシンクのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • パイプ内面取り2019/01/23
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    電ドルでの使用では、1刃より3刃の方が効率が良かったです。手作業ではこちらをおすすめします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    M8のざぐりをするために購入しました
    アルミでも木材でも3枚も刃がついているので簡単に切削できます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。