カウンターシンク 手作業用ハンドル

カウンターシンク 手作業用ハンドル
通常単価:
1,265円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
・カウンターシンクは3mmの6角棒で締め付けます。
【用途】
・面取り、バリ取り、さら座ぐり。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
TCS-H8
TCS-H10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合シャンク径
(mm)
トラスココード 質量 特長 仕様

1,265円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

8328-884682gカウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。カウンターシンクは3mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。

1,420円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10328-8854100gカウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。カウンターシンクは3mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。

Loading...

  1. 1

基本情報

外周刃有無 全長(mm) 112 材質 ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)

カウンターシンク 手作業用ハンドルのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 鉄系部品の穴部バリ取り2018/01/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    フクダ精工製のセンターリーマーを取付けて使用しました。
    (軸径が合っていれば問題なく使用できました)
    持ち手部が握りやすく、滑り止めにもなってるため
    非常に作業が楽になりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アルミの穴あけした裏面の面取りに使っています。手作業なので安全です。先端に好きな刃物を付け替えられるのでいいですが、もっといろんなサイズに対応していただきたいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。