“サークルカッター”

“サークルカッター”
通常単価:
3,696
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・木材から鉄板まで広範囲に渡り使用可能です。
・電気ドリル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能です。
【用途】
・被削材:薄鉄板(1.5mmまで)、ベニヤ板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TCC-125A

型番
TCC-125A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
被削材 本体材質 刃部材質 ドリル部材質 付属品

3,696円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

191薄鉄板(1.5mmまで)、ベニヤ板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)。S45CSKH-51ハイス3mm用六角棒レンチ、替刃(TCC-125KA)1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

軸径(mm) 10 加工穴径(mm) 25~125 適合機種 電気ドリル・ボール盤
軸タイプ 三面取 トラスココード 277-6090

“サークルカッター”の型番TCC-125Aのページです。
型番TCC-125Aに関する仕様情報を記載しております。

TCC-125Aで型番確定