デジタルトルクドライバー 8320A

デジタルトルクドライバー 8320A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
20,584
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

電子式、デジタルディスプレイ付き、調整および再キャリブレーション可能なトルクドライバー。
【特長】
・電子回路を内蔵し、設定トルク値をグリップエンドにデジタル表示。
・リリーストルクは添付キーを使用して簡単に変更でき、新しい設定値は直ちにディスプレイに表示。
・親指で押すと、表示電子回路が作動。約20秒後にオートパワーオフ。
・グリップは、トルクテスターを使用してユーザーが自分で校正可能。
・人間工学に基づいた、丸みを帯びたハンドル形状。グリップ感が良く、長時間作業可能。
【用途】
・スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に最適。
・その他のトルク管理が必要とされる精密作業に便利。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

デジタルトルクハンドル

8320A

8320A

デジタル液晶

デジタル液晶

型と負荷方向

型と負荷方向

特長

8315A(トルクハンドル)より様々なトルク値で作業をしたいユーザーに最適

  • Nm.lbt 切替付。
  • 空転式。
  • トルク調整用六角棒ドライバー付。
  • トルク値の設定が簡単。
  • 左右両用。
  • ※ 左リリース方向へは表示トルクの約2倍でクラッチが作動。
  • 六角レンチを使用し、簡単に正確なトルク値設定が可能。
  • 液晶ディスプレイに設定したトルク値が表示。
  • 自動電源OFF機能付きで、電池寿命は約10年。
  • ※ ブレードは別売り。215シリーズより選択。
品番トルク
調整範囲
全長
mm
質量
g
8320A-10-800.1-0.8Nm120142
8320A-0.4-2.50.4-2.5Nm120143
8320A-1.0-5.01.0-5.0Nm120152

使用例

トルクドライバー

トルクドライバー

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

型番
8320A-0.4-2.5
8320A-1.0-5.0
8320A-10-80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲(cN・m) 備考

20,584円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

40-250ブレードは別売りです。PB社の215シリーズのブレードよりお選び下さい。

20,584円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

100-500ブレードは別売りです。PB社の215シリーズのブレードよりお選び下さい。

20,584円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10-80ブレードは別売りです。PB社の215シリーズのブレードよりお選び下さい。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

差替式ドライバーブレード(プラス) 画像

差替式ドライバーブレード(プラス)

PBスイスツールズ

215シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aと組合わせて使用可能です。

差替式ドライバーブレード(マイナス) 画像

差替式ドライバーブレード(マイナス)

PBスイスツールズ

215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A,7215AG,8215Aと組合わせて使用可能です。

差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン) ショートタイプ 画像

差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン) ショートタイプ

PBスイスツールズ

215シリーズ用別注六角ショートドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aと組合わせ可能です。

基本情報

商品タイプ デジタル型

デジタルトルクドライバー 8320Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 永久保障制度はありますか?
回答: ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させていただいております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)