エアドリル CP9286

エアドリル CP9286
通常単価:
32,997
通常出荷日:
14日目

【特長】
・チャック能力13mm(1/2“)。
・スルーハンドル排気のパワフルなピストルグリップ型。
・支えハンドル付き

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CP9286

 
型番
CP9286
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,997円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ エアドリル チャック能力(mm) 13 無負荷回転数(min-1) 600
スピンドルねじ山寸法(in) 3/8-24 最大トルク(Nm) 20 最大トルク(ft.lb) 14.7
全長(mm) 177 全長(in) 7.0 質量(g) 1800
質量(lb) 7.0 ノイズレベル(dB(A)) 90 サウンドパワーレベル(dB(A)) 101
出力(kW) 0.38 出力(hp) 0.50 空気消費量(m³/min) 0.69
給気口ねじ寸法(NPTF) 1/4" チャック寸法(mm) 13 チャック寸法(in) 1/2

エアドリル CP9286の型番CP9286のページです。
型番CP9286に関する仕様情報を記載しております。

CP9286で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • エアードリル エアードリル

    アネスト岩田キャンベル(DIY) 通常価格: 7,988円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • エアドリル エアドリル

    エス・ピー・エアー 通常価格: 19,898円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • エアドリル エアドリル

    瓜生製作 通常価格: 24,898円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • エアードリルキット ADR-795RGK エアードリルキット ADR-795RGK

    SK-11 通常価格: 12,070円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • エアドリル エアドリル

    信濃機販 通常価格: 16,040円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • エアドリル
    エアドリル

    瓜生製作

    通常価格: 24,898円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • エアタッパ
    エアタッパ

    瓜生製作

    通常価格: 43,518円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • エアドリル
    エアドリル

    エス・ピー・エアー

    通常価格: 19,898円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • エアドリル
    エアドリル

    不二空機

    通常価格: 27,898円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • エアードリル
    エアードリル

    アネスト岩田キャンベル(DIY)

    通常価格: 7,988円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 小型ドリル(ストレートタイプ)
    小型ドリル(ストレートタイプ)

    瓜生製作

    通常価格: 27,886円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • エアードリルキット ADR-795RGK
    エアードリルキット ADR-795RGK

    SK-11

    通常価格: 12,070円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • エアドリル 正逆回転機構付
    エアドリル 正逆回転機構付

    信濃機販

    通常価格: 18,286円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • エアドリル 正逆回転機構付
    エアドリル 正逆回転機構付

    エス・ピー・エアー

    通常価格: 24,898円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • エアドリル
    エアドリル

    信濃機販

    通常価格: 16,040円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • タッパ
    タッパ

    ヨコタ工業

    通常価格: 50,123円

    通常出荷日: 3日目

  • ドリル  YRD-6N
    ドリル YRD-6N

    ヨコタ工業

    通常価格: 25,504円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)