乾式 タイル用ダイヤモンドソー

乾式 タイル用ダイヤモンドソー
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,751
通常出荷日:
3日目

独自の刃先形状により、硬質な磁器タイルへの切断が可能。抜群の切れ味により、タイル等への欠けを少なくし、後作業の手間を減少。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DKW105

 
型番
DKW105
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合電動機 用途詳細

5,751円

1個あり

3日目

カッター磁器タイル・せっきタイル・各種瓦

Loading...

  1. 1

基本情報

仕様 乾式 用途 瓦・タイル 外径D(mm) 105
チップ厚(mm) 1.2 取付穴径(mm) 20 チップ高さ(mm) 5
付属リング径 15 トラスココード 811-4757

乾式 タイル用ダイヤモンドソーの型番DKW105のページです。
型番DKW105に関する仕様情報を記載しております。

DKW105で型番確定

乾式 タイル用ダイヤモンドソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)