乾式 コンクリート用ダイヤモンドソー

乾式 コンクリート用ダイヤモンドソー
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,631円~
通常出荷日:
3日目

コンクリートから御影石・磁器タイルまで幅広い用途に適合する高品質設計。独自の刃先形状により、切れ味の良さと重切削にも耐えるハードな品質を実現。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
DCW105
DCW125
DCW155
DCW180
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径D
(mm)
取付穴径
(mm)
付属リング径 トラスココード 適合電動機 用途詳細

5,631円

1個

3日目

1052015811-4752カッターコンクリート・コンクリート二次製品・御影石・鉄兵石・磁器タイル・大理石・モルタル・レンガ・ブロック

8,865円

1個あり

3日目

1252020811-4753カッターコンクリート・コンクリート二次製品・御影石・鉄兵石・磁器タイル・大理石・モルタル・レンガ・ブロック

11,260円

1個

3日目

15525.420,22,25811-4754カッターコンクリート・コンクリート二次製品・御影石・鉄兵石・磁器タイル・大理石・モルタル・レンガ・ブロック

13,057円

1個

3日目

18025.420,22,25811-4755カッターコンクリート・コンクリート二次製品・御影石・鉄兵石・磁器タイル・大理石・モルタル・レンガ・ブロック

Loading...

  1. 1

基本情報

仕様 乾式 用途 コンクリート・モルタル / 石材 チップ厚(mm) 2
チップ高さ(mm) 7

乾式 コンクリート用ダイヤモンドソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)