チップ(角溝用チップブレーカ付き溝入れチップTGA型用) TGAL 

型番

23 の型番候補があります候補を表示

型番
TGAL4150BFAC530U
TGAL4165BFAC530U
TGAL4175BFAC530U
TGAL4185BFAC530U
TGAL4200BFAC530U
TGAL4220BFAC530U
TGAL4230BFAC530U
TGAL4250BFAC530U
TGAL4265BFAC530U
TGAL4270BFAC530U
TGAL4280BFAC530U
TGAL4300BFAC530U
TGAL4320BFAC530U
TGAL4330BFAC530U
TGAL4350BFAC530U
TGAL4370BFAC530U
TGAL4390BFAC530U
TGAL4400BFAC530U
TGAL4410BFAC530U
TGAL4420BFAC530U
TGAL4430BFAC530U
TGAL4440BFAC530U
TGAL4450BFAC530U
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノーズ半径 寸法W
(mm)
詳細ノーズ半径
(mm)
材質 適用ホルダ 寸法a
(mm)
寸法e
(mm)
最大溝深さ(外径/内径)
(mm)

1,544円

10個

2日目

0.21.50.2コーティングGWC L2020-25/GWC L2525-25/GWCS L2020-25/GWCS L2525-253.90.253.5/2.5

1,544円

10個

2日目

0.21.650.2コーティングGWC L2020-25/GWC L2525-25/GWCS L2020-25/GWCS L2525-253.90.1753.5/2.5

1,544円

10個

2日目

0.21.750.2コーティングGWC L2020-25/GWC L2525-25/GWCS L2020-25/GWCS L2525-253.90.1253.5/2.5

1,544円

10個

2日目

0.21.850.2コーティングGWC L2020-25/GWC L2525-25/GWCS L2020-25/GWCS L2525-253.90.0753.5/2.5

1,544円

10個

2日目

0.220.2コーティングGWC L2020-25/GWC L2525-25/GWCS L2020-25/GWCS L2525-253.903.5/2.5

1,544円

10個

2日目

0.22.200.2コーティングGWC L2020-25/GWC L2525-25/GWCS L2020-25/GWCS L2525-253.903.5/2.5

1,544円

10個

2日目

0.22.300.2コーティングGWC L2020-25/GWC L2525-25/GWCS L2020-25/GWCS L2525-253.903.5/2.5

1,544円

10個

2日目

その他2.50.3コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

その他2.650.3コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

その他2.700.3コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

その他2.800.3コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

その他30.3コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

その他3.20.3コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

その他3.300.3コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

その他3.50.3コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

その他3.700.3コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

その他3.900.3コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

0.440.4コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

0.44.100.4コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

0.44.200.4コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

0.44.300.4コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

0.44.400.4コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

1,544円

10個

2日目

0.44.50.4コーティングGWC L2020-35/GWC L2525-35/GWCS L2020-35/GWCS L2525-355.405.0/2.5

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 T(三角形) 用途 溝入れ・突切り 被削材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
勝手 左勝手 材種 AC530U 寸法S(mm) 4.76
寸法φd(mm) 12.7

チップ(角溝用チップブレーカ付き溝入れチップTGA型用) TGAL のレビュー