ガンマレイ2R(放射線検知器)

ガンマレイ2R(放射線検知器)
通常単価:
97,899
通常出荷日:
14日目

2種類のセンサー(低線量用のCslシンチレーター、高線量用のPINダイオード)が積算線量、線量率を表示。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

047-0501-000

型番
047-0501-000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
バッテリー 稼働時間 表示項目 アラーム 防塵防水等級 データロギング 校正 安全規格 動作温度 動作湿度 付属品 データログサイズ データログ間隔 通信 アラーム設定 耐衝撃性

97,899円

1個

14日目

270アルカリ単三乾電池2本最長600時間線量率、ピーク値、最小値、積算線量、バッテリー状態、時間、温度85dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、LEDの点滅IP-67連続:常時ロギング、イベント・ドリブン:アラーム発生時のみロギングチェックソースでの定期的な機能テストを推奨、国内での校正可能CSA:Class I,Division 1,Groups A,B,C,D,T4、ATEX:II 1G,Eex ia IIC T4(-)20°~50℃相対湿度0%~95%(結露なきこと)金属製ベルトクリップ:1個、アルカリ単三乾電池:2本、リストストラップ:1個、取扱説明書(和文、英文):各1部、校正証書:1部、プロレイスタジオ2ソフトウェアCD:1枚3000ポイント(60秒間隔で20日間連続ロギング可能)1~3600秒の間で設定可能コンピュータとBluetooth接続してデータをダウンロード、本体設定を変更線量率:サーチモード(現地のバックグラウンドレベルに依存するアラーム閾値)、セイフティモード(ユーザが設定可能な2種類<低警報、高警報>の線量率アラーム閾値、積算線量:ユーザが設定可能な2種類(低警報、高警報)の線量率アラーム閾値、ステイタイム:残りの滞在可能時間ごとに異なるアラーム(3分~2時間の場合は1分間隔、3分未満の場合は5秒間隔、滞在可能時間を過ぎた場合は積算線量アラームと同じ)1.5mの高さからの落下試験に合格

Loading...

  1. 1

基本情報

対象ガス その他 商品タイプ その他 寸法(cm) 12.5×6.8×3.5
ガンマ線センサー 低線量用:3ccCsl(Tl)シンチレーター+光ダイオード、高線量用:エネルギー補正PINダイオード 線量範囲 0.01μSv~9.9Sv エネルギー範囲 0.06~3MeV

ガンマレイ2R(放射線検知器)の型番047-0501-000のページです。
型番047-0501-000に関する仕様情報を記載しております。

047-0501-000で型番確定

ガンマレイ2R(放射線検知器)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)