トキシレイプロ CO2(二酸化炭素)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

G02-0007-000

型番
G02-0007-000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
バッテリー 稼働時間 表示項目 アラーム 防塵防水等級 データロギング 校正 安全規格 動作温度 動作湿度 保証期間 サンプリング

99,899円

1個

14日目

220リチウムイオン充電池稼動時間:11時間以上、充電時間:4時間以下二酸化炭素濃度の瞬時値、バッテリー状態、データロギングのON/OFF-STEL、TWA、ピーク値95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画面表示、マンダウンアラームIP-651分間隔で3ヶ月間(設定間隔:1-3600秒)2点キャリブレーション、ゼロおよびスパン(手動または自動校正機オートレイ2)危険な場所(爆発性雰囲気)では使用できません(-)20°~55℃相対湿度0%~95%(結露なきこと)消耗品以外:2年間、センサー、バッテリー、その他消耗品:1年間拡散式

Loading...

  1. 1

基本情報

対象ガス 二酸化炭素 商品タイプ ガス検知器 寸法(cm) 11.8×6.0×3.0
測定対象物質 二酸化炭素 測定範囲 0~50000ppm 分解能 100ppm

トキシレイプロ CO2(二酸化炭素)の型番G02-0007-000のページです。
型番G02-0007-000に関する仕様情報を記載しております。

G02-0007-000で型番確定

トキシレイプロ CO2(二酸化炭素)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)