トキシレイプロ PID

トキシレイプロ PID
通常単価:
128,999円~
通常出荷日:
14日目

【特長】
・PIDセンサーを搭載したトキシレイプロPIDは、300種類以上のVOCガスを迅速に検出します。
・内蔵ライブラリーに収められた190種類のVOC ガスのCF値を使用すれば、ユーザーが指定したVOCガス換算の濃度を自動的に表示するようにプログラムができます。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
G02-A000-000
G02-A010-000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
様式 測定範囲 分解能 質量
(g)
バッテリー 稼働時間 表示項目 アラーム 防塵防水等級 データロギング 校正 安全規格 動作温度 動作湿度 保証期間 サンプリング

218,999円

1個

14日目

スタンダード0~2000ppm0.1ppm235リチウムイオン充電池稼動時間:12時間以上、充電時間:4時間以下VOCガス濃度の瞬時値、バッテリー状態、データロギングのON/OFF-STEL、TWA、ピーク値95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画面表示、マンダウンアラームIP-541分間隔で3ヶ月間(設定間隔:1-3600秒)2点キャリブレーション、ゼロおよびスパン(手動または自動校正機オートレイ2)ATEX:II 1G,Ex ia IIC Ga T4、IECEx:Ex ia IIC Ga T4(-)20°~55℃相対湿度0%~95%(結露なきこと)消耗品以外:2年間、センサー、ファン、バッテリー、その他消耗品:1年間内臓ファンで拡散

128,999円

1個

14日目

セイフティ0~1000ppm1ppm235リチウムイオン充電池稼動時間:12時間以上、充電時間:4時間以下VOCガス濃度の瞬時値、バッテリー状態、データロギングのON/OFF-STEL、TWA、ピーク値95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画面表示、マンダウンアラームIP-54なし2点キャリブレーション、ゼロおよびスパン(手動または自動校正機オートレイ2)ATEX:II 1G,Ex ia IIC Ga T4、IECEx:Ex ia IIC Ga T4(-)20°~55℃相対湿度0%~95%(結露なきこと)消耗品以外:2年間、センサー、ファン、バッテリー、その他消耗品:1年間内臓ファンで拡散

Loading...

  1. 1

基本情報

対象ガス その他 商品タイプ ガス検知器 寸法(cm) 11.8×6.0×3.0
測定対象物質 VOC(揮発性有機化合物)