フックツール(Lタイプ)

フックツール(Lタイプ)

通常単価:
763
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

・先端部がL型になっている、PLUCK・PICKツール(L型)。
【特長】
・自動車などに使用されているホース類の引き抜きや機械のメンテナンス、ゴミ除去作業等に最適。
【用途】
・自動車などに使用されているホース類の引き抜きや機械のメンテナンスに。
・ゴミ除去作業等に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 先端規格
    その他
  • 軸長 L(mm)
    130
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸タイプ
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • ボルスター
    なし
  • グリップタイプ
    樹脂
  • 軸径
    φ5.5
  • 全長(mm)
    225
  • トラスココード
    389-3171

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

763

型番 : D-HK1
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 763

スペック

  • 先端規格
    その他
  • 軸長 L(mm)
    130
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸タイプ
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • ボルスター
    なし
  • グリップタイプ
    樹脂
  • 軸径
    φ5.5
  • 全長(mm)
    225
  • トラスココード
    389-3171
  • 特長
    先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
  • 質量
    86g

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

フックツール(Lタイプ)の仕様

外形寸法図

外形寸法図

軸径
(mm)
軸長
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
5.513022586
  • 材質・仕上げ:軸/特殊鋼、グリップ/ポリプロピレン
  • 生産国:日本