マイティグリップ角軸ドライバーセット(マグネット入り)

マイティグリップ角軸ドライバーセット(マグネット入り)
通常単価:
987
通常出荷日:
1日目

パワフルな締付力を生むラジアルグリップ加工の、角軸ドライバーセット。
【特長】
・+、-が色分けとともにグリップにも表示。
・角軸になっている為、スパナ等をかけて強い締付が可能。
・滑りにくいラジアル加工グリップ。
【用途】
・強く締めたり緩めたりするネジの脱着に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D-3030W

マイティグリップ角軸ドライバーセット(マグネット入り)の仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

製品と先端の拡大画像

製品と先端の拡大画像

角軸のため、モンキースパナなどで強い締付が可能

角軸のため、モンキースパナなどで強い締付が可能

  • 先端:マグネット入り
  • ブリスターパック仕様
  • セット内容:[+]No.2×100、[-]6×100
  • セット内容:2本
  • 刃先:マグネット入り
  • 質量:260.0g
  • 材質・仕上げ:軸/特殊鋼、グリップ/ポリプロピレン
  • 生産国:日本
型番
D-3030W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 刃先 質量 セット入数
(本)

987円

1個

1日目

パワフルな締め付け力を生むラジアルグリップです。角軸のため、モンキースパナなどで強い締め付けが可能です。マグネット入り260g/セット2

Loading...

  1. 1

基本情報

先端規格 プラス(+)/マイナス(-) 先端サイズ・プラス(+) No.2 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1 6
軸長 L(mm) 100 単品・セット区分 セット品 軸タイプ
マグネット あり 軸貫通 なし ボルスター なし
グリップタイプ ゴム 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) B2 0.8 セット内容 (+)No.2×100、(-)6×100
トラスココード 288-0377

マイティグリップ角軸ドライバーセット(マグネット入り)の型番D-3030Wのページです。
型番D-3030Wに関する仕様情報を記載しております。

D-3030Wで型番確定

マイティグリップ角軸ドライバーセット(マグネット入り)のレビュー