クロスナットレンチ D-640
  • 数量スライド割引

クロスナットレンチ D-640

通常単価:
832
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

手のひらサイズで握りやすく、コンパクトで携帯に便利なボルト・ナット着脱専用工具。
【特長】
・ボックス部を奥深くとっているため、ボルトの出ているナット等が邪魔にならず、作業ができる。
・握りやすく、廻しやすいハンドル成形タイプ。
【用途】
・ボルトの出ているナット等に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 先端規格
    ボックス
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 軸タイプ
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • ボルスター
    なし
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
    10 / 4 / 5 / 6 / 8 / 5.5 / 7 / 9
  • セット内容
    D16,D17
  • セット内容(点)
    2
  • 対辺(小)(mm)
    4・5・5.5・6
  • 対辺(大)(mm)
    7・8・9・10
  • トラスココード
    288-2906

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

832

  • 数量スライド割引
型番 : D-640
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 832

スペック

  • 先端規格
    ボックス
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 軸タイプ
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • ボルスター
    なし
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
    4 ~ 10
  • セット内容
    D16,D17
  • セット内容(点)
    2
  • 対辺(小)(mm)
    4・5・5.5・6
  • 対辺(大)(mm)
    7・8・9・10
  • トラスココード
    288-2906
  • 特長
    ボックス部を奥深くとってあるのでボルトが邪魔になりません。手のひらサイズのコンパクトな携帯に便利な工具です。
  • 仕様(対辺寸法)
    4.0、5.0、5.5、6.0mm(小)、7.0、8.0、9.0、10.0mm(大)
  • 質量
    138g/セット

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

クロスナットレンチ D-640の特長

クロスナットレンチ(大)の画像

クロスナットレンチ(大)の画像

ボルトの出ているナットにも使用可能

ボルトの出ているナットにも使用可能

パッケージ画像

パッケージ画像

寸法図(小:82×82mm/大:102×102mm)

寸法図(小:82×82mm/大:102×102mm)

仕様

  • セット内容:2点
  • 対辺(小):4、5、5.5、6mm
  • 対辺(大):7、8、9、10mm
  • 質量:138.0g
  • 材質・仕上げ:特殊鋼
  • 生産国:日本

セット内容・付属品

  • 対辺寸法:(小)4、5、5.5、6mm、(大)7、8、9、10mm
  • 1本で4サイズの計8サイズのセット