2WAYクッションスタビー(マグネット入り)

2WAYクッションスタビー(マグネット入り)

通常単価:
398
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

壁ぎわ、狭いところでの作業に最適な超コンパクト設計のスタビードライバー。
【特長】
・軸は高級鋼全身焼入マグネット付。
・手のすべりを押えるクッションハンドル。
・各メーカー共通6.35mmドライバービット使用可能。
・一本で+1、+2、+3、-6のネジサイズ対応。
【用途】
・壁ぎわ、せまい所での作業に最適。

基本スペック

  • 先端規格
    プラス(+)/マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1
    6
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸タイプ
  • マグネット
    あり
  • グリップタイプ
    樹脂
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) B2
    0.8
  • 全長(mm)
    74
  • セット内容
    (-)6、(+)No.1・2対応
  • トラスココード
    309-4316

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

398

型番 : D-37W
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 398

スペック

  • 先端規格
    プラス(+)/マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1
    6
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸タイプ
  • マグネット
    あり
  • グリップタイプ
    樹脂
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) B2
    0.8
  • 全長(mm)
    74
  • セット内容
    (-)6、(+)No.1・2対応
  • トラスココード
    309-4316
  • 特長
    手の滑りを抑えるシボ付きクッションハンドルです。差込部は6.35mmです。
  • 刃先
    (-)6、(+)No.1・2・3兼用
  • 仕様(ビット先端)
    マグネット入り
  • 仕様(軸)
    高級鋼全身焼入
  • 質量
    47g

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

2WAYクッションスタビー(マグネット入り)の仕様

1本で、-6mm、+No.1、+No.2、+No.3、のねじが回せる

1本で、-6mm、+No.1、+No.2、+No.3、のねじが回せる

  • 先端:[-]6、[+]No.1・2・3兼用
  • ビット先端:マグネット入り
  • 軸:高級鋼全身焼入
  • 軸長:30mm
  • 刃先:[+]No.1・2・3兼用、[-]6
  • 全長:74mm
  • 質量:47.0g
  • 材質:ビット/高級鋼、グリップ/ポリプロピレン
  • 生産国:日本

2WAYクッションスタビー(マグネット入り)のレビュー