アラカンスティック替刃

アラカンスティック替刃
通常単価:
547円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。
・従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。
・刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
【用途】
・板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
AKB-STKH
AKB-STKR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行
(mm)
高さ
(mm)
トラスココード JANコード 奥行(mm) 高さ(mm) 質量
(g)
特長 用途 材質刃 材質グリップ部

547円

1個

1日目

160.8377-11054975364051004160.89平刃板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。スチールABS樹脂

623円

1個

1日目

1311377-1113497536405101113119甲丸刃板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。スチールABS樹脂

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 その他関連商品 単品・セット品 単品 幅(mm) 140
タイプ 替刃 質量(g) 9.000 幅(mm) 140