U形デジタル台はかり

U形デジタル台はかり
通常単価:
333,364
通常出荷日:
4日目

【特長】
・丈夫なパレットなどをU形台はかりの上に載せれば、デジタル台はかりになります。
・使用しない時は、壁などに立てかけておけるので、特定の設置場所が不要です。
・計量部の全面にキャスターが付いているので、移動が容易です。
・電池駆動の指示計で、電源のないところでも使用可能です。
【用途】
・パレット、ラック、大型装置などの計量に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DP-6101U-1000

型番
DP-6101U-1000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
全高
(mm)
検定 センサー方式 電源

333,364円

1個

4日目

50000110対象外 ロードセル方式単1乾電池×4本(付属)、ACアダプター(別売)

Loading...

  1. 1

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 ひょう量(g) 1000000
最小表示(g) 500 乾電池対応 有り パソコン接続機能 無し(接続不可)
プリンター接続機能 無し(接続不可) 防塵・防水機能 無し ひょう量(kg) 1000
載台寸法(mm) 1200×920 トラスココード 392-4653

U形デジタル台はかりの型番DP-6101U-1000のページです。
型番DP-6101U-1000に関する仕様情報を記載しております。

DP-6101U-1000で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)