防水型デジタル台はかり(取引証明用)

防水型デジタル台はかり(取引証明用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
77,133円~
通常出荷日:
4日目~

【特長】
・定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。
・加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。
・マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。
・防水・防塵設計のオールステンレスボディです(IP65)。
【用途】
・定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
DP-6700K-30
DP-6700K-60
DP-6700K-150
DP-6700M-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主要用途 種類 ひょう量
(g)
最小表示
(g)
乾電池対応 パソコン接続機能 プリンター接続機能 防塵・防水機能 ひょう量
(kg)
載台寸法
(mm)
JANコード トラスココード 秤量(kg) 材質1 全高(mm) 目量(g) 質量
(g)
全高
(mm)
検定 センサー方式 容器保護等級 電源

77,133円

1個

4日目

はかり本体3000010有り無し(接続不可)無し(接続不可)有り30350×5004979916831472462-173530-795~802-13000795~802国家検定品ロードセル方式IP65単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)

77,133円

1個

4日目

はかり本体6000020有り無し(接続不可)無し(接続不可)有り60350×5004979916831489462-174360-795~802-13000795~802国家検定品ロードセル方式IP65単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)

77,133円

1個

4日目

はかり本体15000050有り無し(接続不可)無し(接続不可)有り150350×5004979916831496462-1727150-795~802-13000795~802国家検定品ロードセル方式IP65単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)

85,703円

1個

8日目

----------4979916831601817-2757150本体:ステンレス(SUS304)●指示計:ステンレス(SUS304)-100--国家検定品(新検則適合品)ロードセル方式-単1乾電池4本、専用ACアダプタ(オプション)

Loading...

  1. 1

基本情報

質量(g) 13000.0 載台寸法(mm) 350×500

防水型デジタル台はかり(取引証明用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)