デジタル式上皿自動はかり_振動除去機能

デジタル式上皿自動はかり_振動除去機能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
17,892
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・個数計数機能(カウンティング)付です。
・振動除去機能搭載しています。
・バーグラフ表示併用チェッカー機能です。
・ランク選別機能搭載しています。(最大15ランク)
【用途】
・生産工程内の検品・欠品チェック用。
・各種製品の計数測定用。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
UDS-IVN-3
UDS-IVN-6
UDS-IVN-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計数可能最小単重
(g)
トラスココード 質量
(g)
計数個数
(個)
検定 センサー方式 電源

17,892円

1個

1日目

30000.50.5326-108525006000対象外ロードセル方式単1乾電池×4本(付属)

17,892円

1個

1日目

600011326-109325006000対象外ロードセル方式単1乾電池×4本(付属)

17,892円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1200022326-107725006000対象外ロードセル方式単1乾電池×4本(付属)

Loading...

  1. 1

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 計量皿形状 角皿
乾電池対応 有り パソコン接続機能 無し(接続不可) 計量皿寸法D(mm) 198
計量皿寸法W(mm) 228 プリンター接続機能 無し(接続不可) 防塵・防水機能 無し

デジタル式上皿自動はかり_振動除去機能のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)