クレーンスケール

クレーンスケール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
298,999円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・Bluetooth規格による無線通信にて手元表示器へワイヤレス重量送信できます。
・アルミダイカストケースで小型軽量です。
・使用用途により目量の選定が可能です。
・環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
・計量法対応で高性能です。
【用途】
・吊り下げ計量。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
DS204-1T
DS204-2T
DS204-3T
DS204-500
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
ひょう量
(kg)
トラスココード 質量
(g)

(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
検定 センサー方式 電源

298,999円

1個

お見積り

10000000.2 ~ 11000462-545513800331251207対象外 ロードセル方式充電式リチウムイオン電池(付属)(充電器標準装備)

311,288円

1個

お見積り

20000000.5 ~ 22000462-546318800331251207対象外 ロードセル方式充電式リチウムイオン電池(付属)(充電器標準装備)

311,288円

1個

お見積り

30000001 ~ 53000462-547118800331251207対象外 ロードセル方式充電式リチウムイオン電池(付属)(充電器標準装備)

298,999円

1個

お見積り

5000000.2 ~ 1500462-548013800331251207対象外 ロードセル方式充電式リチウムイオン電池(付属)(充電器標準装備)

Loading...

  1. 1

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 乾電池対応 無し
パソコン接続機能 無し(接続不可) プリンター接続機能 無し(接続不可) 防塵・防水機能 無し