“Zロック”(尺目盛付)

“Zロック”(尺目盛付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,838円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・尺相当目盛付です。
・剛性力アップのためテープを厚くした剛厚テープを採用しています。
・テープの巻き取りスピードを調整する「減速ボタン」搭載です。
・爪飛び防止のフックガードバンパー付です。
【用途】
・一般測定用コンベックス。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
ZL19-55SCB
ZL25-55SCB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
水平保持
(m)
トラスココード 質量
(g)
特長 仕様 455mmピッチ表示 減速ボタン ショックアブソーバー テープ

1,838円

1個

1日目

191.7377-3264260尺相当目盛付です。剛性力アップのためテープを厚くした剛厚テープを採用しています。テープの巻き取りスピードを調整する「減速ボタン」搭載です。爪飛び防止のフックガードバンパー付です。移動爪ロックタイプ両面目盛ありありありスチール

2,450円

1個

1日目

252.2377-3272340尺相当目盛付です。剛性力アップのためテープを厚くした剛厚テープを採用しています。テープの巻き取りスピードを調整する「減速ボタン」搭載です。爪飛び防止のフックガードバンパー付です。移動爪ロックタイプ両面目盛ありありありスチール

Loading...

  1. 1

基本情報

長さ(m) 5.5 目盛表示 両面 規格 JIS1級
商品種類 本体