(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

エキストラクターセット(ラセン型)【3~10個入り】

エキストラクターセット(ラセン型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • EXS-1815
  • EXS-1815S
  • EXS-1816
  • EXS-1816S
  • EXS-1817
  • EXS-1818
  • EXS-1820
  • EXS-1821
  • EXS-1822
  • EXS-1825
  • EXS-1826
  • EXS-1830S
通常単価:
1,488円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ねじ穴の中で折れ込んだボルトも、ねじ穴を傷めずに抜き取れるエキストラクターセット(ラセン型)。
【特長】
・生産国は、日本。
【用途】
・折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに最適。

型番

12 の型番候補があります候補を表示

エキストラクターセット(ラセン型)【3~10個入り】の仕様例

エキストラクターセット(ラセン型)【3~10個入り】の製品イメージ

エキストラクターセット(ラセン型)【3~10個入り】の製品イメージ

使用方法

  • 小ねじの除去方法:+穴/(-穴)の中心にエキストの先端をあててハンマー等で打ち込み、タップレンチで抜き出し方向に回して抜き出す。(下穴は、不要です。)
  • ボルト抜きの除去方法:下図の用にボルトに適合するドリルで下穴を開け、ハンマー等で打ち込み、タップハンドルで回して抜きとる。
折れ込みボルトに適合するドリルで下穴をあける

折れ込みボルトに適合するドリルで下穴をあける

下穴に本品をハンマー等で軽く打ち込む

下穴に本品をハンマー等で軽く打ち込む

タップレンチなどで抜き出し方向に回して抜き出す

タップレンチなどで抜き出し方向に回して抜き出す

注意事項

  • ※ 本製品の用途以外の使用は、事故の原因になりますので絶対におやめください。
  • ※ 安全の為、作業中は保護メガネ/マスクを御使用ください。
  • ※ サビついていたり、強くねじ込まれたボルトは、油をさしながら注意深く行ってください。
  • ※ 無理な力がかかり、折れる場合があります。
  • ※ 熱処理されたボルトには、使用できません。

EXS-1815

  • ラセン型(右ボルトねじ専用)
  • セット内容:EX-801/EX-802/EX-803/EX-804/EX-805A
  • ケース:プラスチック
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量/質量単位:110g
  • ※ 焼き入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません。

EXS-1815S

  • ラセン型(右ボルトねじ専用)
  • セット内容:EX-801/EX-802/EX-803/EX-804/EX-805A
  • ケース:プラスチック
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量/質量単位:385g
  • ※ 焼き入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません。

EXS-1816

  • ラセン型(右ボルトねじ専用)
  • セット内容:EX-801K/EX-802K/EX-803K/EX-804K/EX-805K/EX-806K
  • ケース:プラスチック
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量/質量単位:220g
  • ※ 焼き入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。
型番
EXS-1815
EXS-1815S
EXS-1816
EXS-1816S
EXS-1817
EXS-1818
EXS-1820
EXS-1821
EXS-1822
EXS-1825
EXS-1826
EXS-1830S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケース セット入数
(本)
トラスココード 用途 仕様 材質 質量 セット内容

1,488円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

プラスチック5231-9306折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)110g/セットEX-801 EX-802 EX-803 EX-804 EX-805A

2,583円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂ケース5231-9365折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)385g/セットEX-801 EX-802 EX-803 EX-804 EX-805A

2,887円

6個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

プラスチック6231-9322折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)220g/セットEX-801 EX-802 EX-803 EX-804 EX-805A EX-806A

3,536円

6個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂ケース6231-9381折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)500g/セットEX-801 EX-802 EX-803 EX-804 EX-805A EX-806A

2,082円

3個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

プラスチック3231-9349折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)200g/セットEX-804 EX-805A EX-806A

10,643円

4個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

木箱4231-9420折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)1610g/セットEX-806A EX-807A EX-808 EX-809

11,476円

6個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

木箱6231-9446折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)640g/セットEX-801 EX-802 EX-803 EX-804 EX-805A EX-806A ストレートドリル付

6,579円

4個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

プラケース4231-9462折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)520g/セットEX-805A EX-805B EX-806B EX-807B バイプ用

12,526円

6個入り

1パック

1日目

木箱6231-9489折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)2170g/セットEX-805A EX-805B EX-806B EX-807B EX-808 EX-809 バイプ用

12,941円

9個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

木箱9231-9501折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)2060g/セットEX-801 EX-802 EX-803 EX-804 EX-805A EX-806A EX-807A EX-808 EX-809

19,441円

10個入り

1パック

1日目

木箱10231-9527折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)3020g/セットEX-801 EX-802 EX-803 EX-804 EX-805A EX-806A EX-807A EX-808 EX-809 EX-810

4,390円

7個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂ケース7231-9403折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにラセン型(右ボルトねじ専用)中炭素鋼(S45C)500g/セットEX-801 EX-802 EX-803 EX-804 EX-805A EX-805B EX-806A

Loading...

  1. 1

基本情報

タップ種類 修正・除去工具

エキストラクターセット(ラセン型)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 折れたボルトの除去2018/10/20
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    セットになっているので、折れたボルトの径に合わせて選べるので便利。
    通常のボルト折れ等には十分除去できると思います。
    しかし、錆び等でボルト自体固着してしまった物に対しては、どこのメーカーのエキストラクターを使用しても、経験上除去困難なような気がする。
    そう考えると、このセット品は安価で必要十分と思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。