六角サラエナットダイス(ウィットねじ)

六角サラエナットダイス(ウィットねじ)
通常単価:
1,493円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用するダイス。
【特長】
・モンキーレンチにて作業ができる。
・ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品。
【用途】
・BSW(ウィット)ねじ山の修正に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TD6-1W8

六角サラエナットダイス(ウィットねじ)の仕様

TD6-3/4W10の外観

TD6-3/4W10の外観

  • 材質:低合金鋼(SKS)
  • 製造国:日本
品番呼び寸山数厚み
(mm)
2面幅寸法
(mm)
質量
(g)
TD6-1/8W401/8406.315.07
TD6-3/16W243/16246.315.010
TD6-1/4W201/4206.315.07
TD6-5/16W185/16188.017.510
TD6-3/8W163/8169.519.115
TD6-7/16W147/161411.122.230
TD6-1/2W121/21212.727.039
TD6-9/16W129/161212.727.040
TD6-5/8W115/81115.832.066
TD6-3/4W103/41019.036.596
TD6-7/8W97/8922.241.0143
TD6-1W81825.446.0195

使用上のご注意

  • 六角サラエナットダイスは、丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ねじが付いておりません。そのため、ねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合がございます。
  • ステンレス製のねじ類には、使用できません。
型番
TD6-1W8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ
(mm)
厚み
(mm)
2面幅寸法
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)
用途 材質 特長

5,634円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

W1825.446.04989999818642352-0820195BSW(ウィット)ねじ山の修正低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

薄型収納メタルケース(パンチング仕様) 画像

薄型収納メタルケース(パンチング仕様)

KTC(京都機械工具)

次世代型収納具「EKシリーズ」のコンセプトを踏襲した、薄型収納メタルケースです。

ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007 画像

ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

KTC(京都機械工具)

使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。

チェスト(4段6引出し) 画像

チェスト(4段6引出し)

KTC(京都機械工具)

引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用しています。

基本情報

ネジ種類 ウィット 工具材種 合金鋼 被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満)
タップ種類 ダイス

六角サラエナットダイス(ウィットねじ)の型番TD6-1W8のページです。
型番TD6-1W8に関する仕様情報を記載しております。

TD6-1W8で型番確定

六角サラエナットダイス(ウィットねじ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TD6-1/2W12
TD6-1/4W20
TD6-1/8W40
TD6-3/16W24
TD6-3/4W10
TD6-3/8W16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ
(mm)
厚み
(mm)
2面幅寸法
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)
用途 材質 特長

1,791円

1個

1日目

W1/21212.727.04989999818574352-075739BSW(ウィット)ねじ山の修正低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

1,493円

1個

1日目

W1/4206.315.04989999818598352-07737BSW(ウィット)ねじ山の修正低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

1,493円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

W1/8406.315.04989999818628352-08037BSW(ウィット)ねじ山の修正低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

1,681円

1個

1日目

W3/16246.315.04989999232110432-927910BSW(ウィット)ねじ山の修正。低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

3,271円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

W3/4101936.54989999818673352-085496BSW(ウィット)ねじ山の修正低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

1,493円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

W3/8169.519.14989999818703352-088915BSW(ウィット)ねじ山の修正低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。