(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

T型タップホルダ TT-10~TT-65

T型タップホルダ TT-10~TT-65
通常単価:
874円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

T型のタップホルダ。
【特長】
・使いやすいT型ハンドル。
【用途】
・タップのねじ切り作業用。

(i)ご注意

  • タップはチャック穴根元までしっかり入れて締め付けてください。破損する危険性がありますので、手袋、保護めがねをご使用ください。加工改造はしないでください。本来の用途以外で、使用しないでください。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

T型タップホルダの仕様

TT13の外観

TT13の外観

  • 材質:スチール
  • 製造国:日本
使用方法

使用方法

・ タッピングオイルを使用しながら、1回転時計まわりに回し、ねじを切り、1/4回転戻す。この作業を繰り返してください。

品番適用タップ寸法全長
(mm)
質量
(g)
TT-45M2~M4.55565
TT-65M4~M6.06170
TT-10M5~M10.070100
TT-13M10~M13.082170

使用上のご注意

・ プライヤーなどで強く締めないとタップが空回りし、爪が破損する場合があります。

型番
TT-10
TT-13
TT-45
TT-65
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 全長 L
(mm)
トラスココード 質量
(g)
用途 材質

1,168円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M5~1070229-2921100タップのねじ切り作業用スチール

1,739円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M10~1382229-2939170タップのねじ切り作業用スチール

874円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M2~4.555229-290465タップのねじ切り作業用スチール

983円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M4~661229-291270タップのねじ切り作業用スチール

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007 画像

ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

KTC(京都機械工具)

使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。

T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付) 画像

T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)

KTC(京都機械工具)

T型トルクスネジを締めたり緩めたりするためのソケットレンチです。

基本情報

タップ種類 タップレンチ

T型タップホルダ TT-10~TT-65のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (5件のレビュー) レビューを書く
  • M2のタップ立て2019/11/01
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    咥える部分がかなり奥にあって、全体的にしっかりホールドしてくれます。
    M2は相当気を付けないとすぐ折ってしまうので、手作業ならばこうした物の方がダイレクトに感触が伝わるので良いと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • M4のタップをたてるるため2019/06/29
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
     タカチHQシリーズの防水防塵ボックスの内部にあるタッピングねじ用の孔に,M4タップをたてるために使用。ボックス内部の際にあるために小さなホルダを購入。
     購入したTT-45は,ホルダ部の直径が16.35mmと細く,作業に支障が無かった。
     商品説明には,他のタップホルダもそうだが,肝心なホルダ部直径が載って無く,とても困った。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価ですが、充分な作りで、きちんとタップ立てができました。手軽に扱える点も◎

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    しっかりした作りで、簡易的に使用するには十分のうえ安価でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • M2のタップ立て2017/11/16
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    大きさがちょうど良いと思います。
    M2〜M4ぐらいのタップならほんとに使いやすいと思います。
    スクエア部分が奥で、円筒部が先端の2箇所でシッカリとタップを咥えてくれるので真っ直ぐにタップが立ちます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。