ネジ修正アダプター

ネジ修正アダプター
通常単価:
1,389円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

全ネジボルトやアンカーボルトなど、つぶれたネジ山の修正に適したネジ修正アダプター。
【特長】
・ラチェットレンチなどの工具に接続して使用可能。
・本体のローレット部を直接手で持って廻すことが可能。
・いろいろなサイズのネジに対応可能。
・止めネジ用の6角棒レンチが付属。
【用途】
・機械・設備・配管・建設などあらゆる産業のネジ山の修正に最適。
・電子部品・車両整備用工具としても幅広く使用可能。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

ねじ修正アダプター

ネジ修正アダプター:関連画像

ダイス付き

ネジ修正アダプター:関連画像

本体

詳細

ネジ修正アダプター:関連画像

使用例

ネジ修正アダプター:関連画像

ラチェットレンチ等に装着。

ネジ修正アダプター:関連画像

ローレット部を持って早廻し。

ネジ修正アダプター:関連画像

1.ダイスの刻印が見えるようにネジ修正アダプター本体に入れ、止めネジで固定する。

ネジ修正アダプター:関連画像

2.ラチェットレンチ等に差し込み、ネジ部にまっすぐにダイスを押し当ててゆっくり回す。

ネジ修正アダプター:関連画像

3.修正が終わったら、逆回転させてダイスを抜く。

寸法

ネジ修正アダプター:関連画像

寸法図

製品番号 L
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
D
(mm)
S
(mm)
d
(mm)
NA-25-3 26 12 9 35 17 12.5
NA-25 26 12 9 35 17 12.5
NA-38-M16 33 15 13 49 24 16.5
NA-38 33 15 13 49 24 16.5
NA-50 40 19 16 61 32 26.3

注意

  • ボルトに対して斜め掛けや過大な力をかけないでください。
  • 6角ソケットへの装着はできません。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。
  • 熱処理されたボルトには使用しないでください。
型番
NA-25
NA-25-3
NA-38
NA-38-M16
NA-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ トラスココード 質量
(g)
呼び寸
(mm)
特長 材質 適応ねじ径
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
摘要

1,389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

本体のみ369-19856525全ねじを修正することが可能な、修正工具です。ラチェットレンチと接続し簡単に修正可能です。炭素鋼-352617ダイス外径25mm用

2,889円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ダイス付369-19938525全ねじを修正することが可能な、修正工具です。ラチェットレンチと接続し簡単に修正可能です。炭素鋼W3/8.0352617-

1,889円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

本体のみ369-200115038全ねじを修正することが可能な、修正工具です。ラチェットレンチと接続し簡単に修正可能です。炭素鋼-493324ダイス外径38mm用

3,989円

1個

3日目

ダイス付369-201922038全ねじを修正することが可能な、修正工具です。ラチェットレンチと接続し簡単に修正可能です。炭素鋼M16×2.0493324-

2,789円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

本体のみ380-903022050全ねじを修正することが可能な、修正工具です。ラチェットレンチと接続し簡単に修正可能です。炭素鋼-614032ダイス外径50mm用

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46 画像

片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46

トップ工業

両方向から使える片口ラチェットレンチ。本体は勾論、爪も鍛造品で強度抜群。

ダイス 画像

ダイス

イシハシ精工

切り屑を逃がす穴のある、オスねじを加工する工具。

ネジザウルスRX PZ-59 画像

ネジザウルスRX PZ-59

エンジニア

縦溝を食い込ませ、さびたネジも、なめたネジも外すネジザウルスRX。回す・掴む・切る、3役備えた優れもの。

基本情報

タップ種類 ダイス

ネジ修正アダプターのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ねじ山の修正など2019/05/21
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    非常にコンパクトで、手回ししやすいように設計されており非常に便利です。トップには17ミリのボックスがはまって,利用頻度が高いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。